LT1671
製造中60ns、低消費電力、単一電源、グランド・センス・コンパレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.48
製品の詳細
- 低消費電力:450μA
- 高速:
- 20mVオーバードライブで60ns
- 低オフセット電圧:0.8mV
- 単一5Vまたは±5V両電源で動作
- 負電源にまで拡張する入力同相範囲
- 最小入力スルーレート条件なし
- 相補TTL出力
- 位相反転を起こすことなく電源レールを超えて入力をドライブ可能
- LT1394、LT1016、およびLT1116とピン・コンパチブル
- 出力ラッチ機能
- 8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給
LT1671は相補出力とラッチを備えた低消費電力、60nsのコンパレータです。入力同相範囲は、正電源より1.5V低い電位から負電源レールまでです。LT1394、LT1016、およびLT1116と同様、このコンパレータはTTLまたは CMOSロジックに直接インタフェースするように設計された相補出力を備えています。LT1671は単一5V電源または±5V両電源で動作可能です。低オフセット電圧仕様と高利得により、高精度アプリケーションで使用できます。
LT1671は広範な動作条件で高速かつ安定した動作をするように設計されています。出力段は最小の交差導通電流で、 TTL、CMOS、または受動負荷を最大速度で両方向にアクティブ・ドライブを行います。他の高速コンパレータとは異なり、LT1671はアクティブ領域での低速遷移でも動作が安定しているので、最小入力スルーレートを規定する必要がありません。
LT1671には、出力でデータを保持するためのTTL/CMOS互換ラッチ機能が内蔵されています。ラッチはLATCH ピンが“H”の間データを保持します。利得、オフセット、および負電源電流などのデバイス・パラメータが、負電源電圧の変動によって大きな影響を受けることはありません。
アプリケーション
- 高速A/Dコンバータ
- ゼロクロス検出器
- スイッチング・レギュレータ用電流センス
- 拡張範囲V/Fコンバータ
- 高速パルス高さ/幅弁別器
- 高速トリガ
- ライン・レシーバ
- 高速サンプリング回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1671CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1671CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1671CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1671CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1671IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1671IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1671CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1671CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1671CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1671CMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LT1671CS8#PBF | 製造中 | |
LT1671CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1671IS8#PBF | 製造中 | |
LT1671IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1671CS8#PBF | 製造中 | |
LT1671CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1671IS8#PBF | 製造中 | |
LT1671IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1671CS8#PBF | 製造中 | |
LT1671CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1671IS8#PBF | 製造中 | |
LT1671IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1671
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。