LT1613
製造中1.4MHz、5ピンSOT-23、1セル動作 DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.44
製品の詳細
- 小型のコンデンサとインダクタを使用
- 内部補償
- 固定周波数1.4MHz動作
- 最小1VのVIN で動作
- 1セルから3V/30mAを供給
- 3.3V入力から5V/200mAを出力
- 4個のアルカリ電池から15V/60mAを出力
- 高出力電圧:最大34V
- 低シャットダウン電流:1μA未満
- 低VCESAT のスイッチ:300mA時に300mV
- 5ピンSOT-23パッケージ
LT1613は業界の最初の5ピンSOT-23電流モードDC/DCコンバータです。小規模の低電力アプリケーション用に開発されたもので、最低1Vの入力電圧から動作し、1.4MHzでスイッチングを行い、高さ2mm以下の小型で安価なコンデンサとインダクタを使用することができます。小型サイズと高いスイッチング周波数により、1.29cm2以下のPCボード面積で完全なDC/DCコンバータ機能を実現します。これにより、複数出力の電源で各出力電圧に対して別々のレギュレータを使用することができ、1個のレギュレータとカスタム・トランスを使用する、厄介な疑似安定化手法を置き換えることができます。
一定周波数の内部補償された電流モードPWMアーキテクチャなので、出力ノイズは低く予測可能で容易にフィルタ可能です。 LT1613の高電圧スイッチは定格が36Vで、34Vまでの昇圧コンバータ、そして昇降圧(SEPIC)およびフライバック・デザインに最適です。このデバイスは、 3.3V電源から5V/200mA(最大)またはSEPICデザインでは4個のアルカリ電池から5V/200mAを生成することができます。
LT1613は5ピンSOT-23パッケージで供給されます。
アプリケーション
- デジタル・カメラ
- ページャ
- コードレス電話
- バッテリ・バックアップ
- LCDバイアス
- 医療用診断装置
- ローカル5Vまたは12V電源
- 外部モデム
- PCカード
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 4
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1613CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
| LT1613CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1613
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。