LT1317
製造中マイクロパワー、600kHz PWM DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.28
製品の詳細
- 100μAの静止電流
- 最小1.5VのVINで動作
- 600kHzの固定周波数動作
- 最大負荷で起動
- シャットダウン時にバッテリ電圧低下検知器が動作
- 軽負荷時の自動的にバースト・モード動作(LT1317)
- 軽負荷時でもスイッチングを継続(LT1317B)
- 低VCESATスイッチ:300mV @500mA
- LT1307/LT1307Bとピンコンパチブル
LT1317/LT1317Bは、1.5Vから12Vの広範な出力電圧で動作するマイクロパワーの固定周波数昇圧DC/DCコンバータです。LT1317は、軽負荷時に省電力バースト・モードTM動作への自動移行機能を備えています。300μA~200mAの広い負荷範囲で、高効率が維持されます。高入力電圧時でも出力リップル電圧が低くなる最もな条件として、バースト・モード動作中のピーク・スイッチ電流は250mA以下に維持されます。LT1317Bは軽負荷時にはバースト・モード動作に移行しないので、効率は低下しますが、低周波数出力リップルが除去されます。
LT1317/LT1317Bは、シャットダウン時にもアクティブになったままの200mVリファレンス付きバッテリ電圧低下検知器を内蔵しています。
LT1317の無負荷時消費電流は100μA、シャットダウン時は30μAです。内部NPNパワー・スイッチは500mAの電流を扱い、電圧降下はわずか300mVです。
LT1317/LT1317Bは、MS8およびSO-8パッケージで供給されます。
アプリケーション
- セルラー電話
- コードレス電話
- ページャ
- GPSレシーバ
- バッテリ・バックアップ
- ポータブル電子機器
- 糖度計
- 診断用医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1317BCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1317BCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1317BCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317BCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317BIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317BIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1317CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1317CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1317IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1317BCMS8#PBF | 製造中 | |
LT1317BCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1317CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1317BCMS8#PBF | 製造中 | |
LT1317BCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1317CMS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1317BCS8#PBF | 製造中 | |
LT1317BCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317BIS8#PBF | 製造中 | |
LT1317BIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317CS8#PBF | 製造中 | |
LT1317CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317IS8#PBF | 製造中 | |
LT1317IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1317BCS8#PBF | 製造中 | |
LT1317BCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317BIS8#PBF | 製造中 | |
LT1317BIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317CS8#PBF | 製造中 | |
LT1317CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1317IS8#PBF | 製造中 | |
LT1317IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1317
- LT1317B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt1317に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める