LT1310
製造中フェーズロック・ループ装備の1.5A昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.42
製品の詳細
- 外部同期動作または固定周波数の低ノイズ出力
- 最大4.5MHzに同期可能
- 広い入力電圧範囲:2.8V~18V
- 高さの低い表面実装ソリューション(すべてセラミック・コンデンサ)
- 低VCESATスイッチ:240mV/1A
- VIN~35Vの可変出力
- 熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージ
昇圧DC/DCコンバータLT1310は1.5A電流モードPWMスイッチャとフェーズロック・ループを装備しているので、スイッチング周波数を10kHz~4.5MHzの範囲でユーザ設定可能です。 スイッチング周波数の正確な制御が求められるアプリケーション向けに開発されたLT1310は 、5V入力から12V/最大400mAを生成できます。
スイッチング周波数は外付けコンデンサで設定され、デバイスは自走モードかフェーズロック・モードのいずれかで動作可能です。取り込み範囲が約2:1と広いので、標準の±10%精度 NP0誘電コンデンサを使用して自走周波数を設定できます。
LT1310は、熱特性が改善された小型10ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 計測器
- アビオニクス機器
- データ収集
- 通信
- イメージング
- 超音波
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1310EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT1310EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT1310EMSE#PBF | 製造中 | |
LT1310EMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1310EMSE#PBF | 製造中 | |
LT1310EMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1310
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LT1310に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める