LT1307
製造中単一セル・マイクロパワー600kHz PWM DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 13
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.53
製品の詳細
- 小容量セラミック・コンデンサを使用
- 50μAの消費電流(LT1307)
- 1mAの消費電流(LT1307B)
- 最小1VのVINで動作
- 600kHzの固定周波数動作
- 全負荷でスタート
- 低シャットダウン電流: 3μA
- バッテリ電圧低下検知器
- 単一セルから3.3V@75mAを供給
- 軽負荷時の自動バースト・モード™動作(LT1307)
- 軽負荷時でもスイッチングを継続(LT1307B)
- 低VCESAT のスイッチ:500mA時に295mV
LT1307/LT1307Bはマイクロパワー固定周波数DC/DCコンバータで、最小1Vの入力電圧で動作します。単一セル電源から真の電流モードPWM性能を実現した業界初のデバイスで、軽負荷時に省電力バースト・モード動作への自動移行機能を備えています。100μA~100mAの広い負荷範囲で、高効率が維持されます。LT1307Bは軽負荷時にバースト・モード動作に移行しないので効率は低下しますが、低周波数出力リップルが除去されます。このデバイスは、200mVリファレンス付きバッテリ電圧低下検知器を内蔵し、シャットダウン時の消費電流は5μA以下です。LT1307の無負荷時消費電流は50μAで、内部NPNパワースイッチは500mAの電流を扱い電圧降下は295mVです。
単一セル・アプリケーションでLT1307/LT1307Bを使用する場合、競合デバイスとは異なり大容量の電解コンデンサは必要ありません。高周波数(600kHz)スイッチングのため、小型表面実装インダクタとともに、小型表面実装多層セラミック(MLC)コンデンサを使用できます。このデバイスは10μFの出力容量で動作し、入力にはわずか1μFのバイパス・コンデンサしか必要ありません。
LT1307/LT1307Bは8ピンMSOP、PDIP、およびSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- ページャ
- コードレス電話
- GPSレシーバ
- バッテリ・バックアップ
- 糖度計
- 診断用医療機器&
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1307BCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1307BCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1307BCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307BCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307BIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307BIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1307CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LT1307CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
LT1307CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1307IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LT1307BCMS8#PBF | 製造中 | |
LT1307BCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1307CMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT1307BCMS8#PBF | 製造中 | |
LT1307BCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307CMS8#PBF | 製造中 | |
LT1307CMS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1307BCS8#PBF | 製造中 | |
LT1307BCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307BIS8#PBF | 製造中 | |
LT1307BIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307CS8#PBF | 製造中 | |
LT1307CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307IS8#PBF | 製造中 | |
LT1307IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1307BCS8#PBF | 製造中 | |
LT1307BCS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307BIS8#PBF | 製造中 | |
LT1307BIS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307CS8#PBF | 製造中 | |
LT1307CS8#TRPBF | 製造中 | |
LT1307IS8#PBF | 製造中 | |
LT1307IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
LT1307CN8#PBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LT1307CN8#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LT1307CN8#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1307
- LT1307B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1307に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める