LT1170
製造中100kHz、5A高効率スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 15
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.49
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲: 3V~60V
- 低消費電流: 6mA
- 内部5Aスイッチ(LT1171では2.5A、LT1172では1.25A)
- シャットダウン・モードでの消費電流がわずか50μA
- 必要な外部部品が非常に少ない
- 過負荷から自己保護
- ほぼ全てのスイッチング・トポロジーで動作
- フライバック・モードにより完全絶縁出力が可能
- 標準5ピン・パッケージで供給
- LT1172は8ピン・ミニDIPおよび表面実装パッケージで供給
- 外部同期が可能
LT1170/LT1171/LT1172は、モノリシック高電力スイッチング・レギュレータです。これらは、降圧、昇圧、フライバック、フォワード、反転、および“Cuk”を含むすべての標準スイッチング構成で動作させることができます。高電流、高効率スイッチが、すべての発振器、制御、および保護回路とともにチップに含まれています。すべての機能を統合化することによって、LT1170/LT1171/LT1172は標準5ピンTO-3またはTO-220パワー・パッケージ、および8ピン・パッケージ(LT1172)に組み込まれています。これにより、非常に使いやすく、また3端子リニアレギュレータと同様の「バースト・プルーフ」動作が得られます。
LT1170/LT1171/LT1172は3Vから60Vまでの電源電圧で動作し、消費電流はわずか6mAです。また、外部パワーデバイスなしで最大100Wの負荷電力を供給することができます。電流モード・スイッチング技術の利用により、優れたACおよびDCのロードおよびライン・レギュレーションを実現しています。
LT1170/LT1171/LT1172には、現在入手可能な非常に使いにくい低電力制御デバイスには見られない、多くの独自な機能があります。適応型アンチSATスイッチを使用することにより、効率を損なうことなく幅広い負荷電流の供給が可能です。外部から操作できるシャットダウン・モードでは、全消費電流を待機動作で標準50μAまで低減できます。
アプリケーション
- ロジック電源: 5V、10A
- 5Vロジック電源から±15Vオペアンプ電源
- バッテリの昇圧コンバータ
- パワー・インバータ(+から-)または(-から+)
- 完全絶縁マルチ出力
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 5
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1170CQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1170CQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1170CT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1170CT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1170CT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1170HVCQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1170HVCQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1170HVCT#06PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 06) | ||
LT1170HVCT#30PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 30) | ||
LT1170HVCT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1170HVIT#31PBF | 5-Lead TO-220 (Flow 31) | ||
LT1170HVIT#PBF | 5-Lead TO-220 | ||
LT1170IQ#PBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1170IQ#TRPBF | 5-Lead DD Pak | ||
LT1170IT#PBF | 5-Lead TO-220 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0175 Laser Top Mark Conversion for DDPAK & TO220 Packages Assembled in ADPG. Country of Origin Code [MY] To Be Incorporated On Top Mark |
||
LT1170CQ#PBF | 製造中 | |
LT1170CQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1170CT#06PBF | 製造中 | |
LT1170CT#30PBF | 製造中 | |
LT1170CT#PBF | 製造中 | |
LT1170HVCQ#PBF | 製造中 | |
LT1170HVCQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1170HVCT#06PBF | 製造中 | |
LT1170HVCT#30PBF | 製造中 | |
LT1170HVCT#PBF | 製造中 | |
LT1170HVIT#31PBF | 製造中 | |
LT1170HVIT#PBF | 製造中 | |
LT1170IQ#PBF | 製造中 | |
LT1170IQ#TRPBF | 製造中 | |
LT1170IT#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1170
- LT1170HV
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。