ICL7126
製造中低電力、3 1/2桁ADC
新規設計にはICL7136を推奨
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$10.17
Viewing:
製品の詳細
- Improved 2nd Source!
- Power dissipation guaranteed less than 1mW-9V battery life 3000 hours typical
- Guaranteed first reading recovery from overrange
- Zero Input Gives Zero Reading
- Drives LCD Displays Directly
- Low Noise (15μV p-p) without hysteresis or overrange hangover
- True Differential Reference and Input
- Monolithic, Low Power CMOS
アプリケーション
- コンダクタンス
- 電流
- 材料厚
- 圧力
- 抵抗
- 速度
- 温度
- 電圧
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ICL7126CPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 1 | ||
ICL7136 | 製造中 | 低電力、3 1/2桁ADC |
最新のディスカッション
ICL7126に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める