ICL7107
製造中3 1/2桁A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.22
Viewing:
製品の詳細
- Improved 2nd Source (see Page 3 of the full data sheet for "Maxim Advantage")
- Guaranteed First Reading Recovery from Overrange
- On-Board Display Drive Capability—No External Circuitry Required
- LCD—ICL7106
- LED—ICL7107
- High-Impedance CMOS Differential Inputs
- Low Noise (< 15µVP-P) without Hysteresis or Overrange Hangover
- Clock and Reference On-Chip
- True Differential Reference and Input
- True Polarity Indication for Precision Null Applications
- Monolithic CMOS Design
アプリケーション
- コンダクタンス
- 電流
- 材料厚
- 圧力
- 抵抗
- 速度
- 温度
- 電圧
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ICL7107CMH+D | Metric Quad Flatpack | ||
ICL7107CMH+TD | Metric Quad Flatpack | ||
ICL7107CPL+ | Plastic Dual-In-Line, Wide (0.6in) | ||
ICL7107CQH+D | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
ICL7107CQH+TD | Plastic Leaded Chip Carrier |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
ICL7107CPL+ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
ICL7107に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める