DS28E01-100

製造中

SHA-1エンジン付き、1Kb保護1-Wire EEPROM

ペリフェラルおよびシステムの、低コスト、ワールドクラス、セキュア認証を提供

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 各256ビットの4ページに区分された1024ビットのEEPROMメモリ
  • 160ビットのMAC (Message Authentication Codes)を計算し秘密鍵を生成するオンチップの512ビットSHA-1エンジン
  • 書込みアクセスには、秘密鍵の知識、および認証として160ビットMACの計算および伝送能力が必要
  • ページ0、ページ3、または4つの全ページのユーザプログラマブルなページ書込み保護
  • ページ1 (「0に書込み」)用、ユーザプログラマブルなOTP EPROMエミュレーションモード
  • 1-Wireプロトコルを使って15.3kbpsまたは90.9kbpsで単一デジタル信号とホスト通信
  • ノイズがある際の性能を最適化するスイッチポイントヒステリシスおよびフィルタリング
  • 広い電圧範囲(2.8V~5.25V)で読込みおよび書込み(-40℃~+85℃)
  • 6ピンTSOCおよびTDFNまたは2ピンTO-92およびSFNパッケージ
DS28E01-100
SHA-1エンジン付き、1Kb保護1-Wire EEPROM
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

アプリケーション・ノート 1

デザイン・ノート 1

技術記事 14

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

DS28E01PMOD

プラグインモジュールDS28E01-100の評価キット

機能と利点

  • Avnet製Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit (型番:AES-S6EV-LX16-G)とインタフェース
  • PicoBlaze SHA-1 Authentication Design用に設計
  • 3.3VのFPGA I/Oと1-Wire通信用のRPUP内蔵
  • DS28E01-100 TDFNを0.1inのピン間隔に変換
  • 基板サイズ:1.06in x 0.64in

製品詳細

DS28E01PMODは、SHA-1エンジンを備えた1Kb保護1-Wire® EEPROMのDS28E01-100をAvnet製のXilinx Spartan®-6 LX16 Evaluation Kitにインタフェースさせるために必要なハードウェアを提供します。DS28E01PMODと、Xilinx Spartan-6 LX16 Evaluation Kit用のPicoBlaze™ SHA-1 Authentication Designを使用することによって、セキュアなSHA-1チャレンジ&レスポンス認証を実装することができます。PicoBlaze SHA-1 Authentication Designは、Xilinx XAPP780アプリケーションノート「FPGA IFF Copy Protection Using Dallas Semiconductor/Maxim DS2432 Secure EEPROMs」に基づいています。

アプリケーション

  • アクセサリ/プリント基板の識別
  • 消耗品の識別および認証
  • インクおよびトナープリントカートリッジID
  • 知的財産、ライセンス管理
  • センサ較正および認証
  • システムプログラム可能な機能制御

DSAUTHSK

DS28E01-100、DS28CN01、およびDS2460の評価キット

機能と利点

  • マキシムのSHA-1製品を使用するアプリケーション用の完全な開発システム
  • スタータキットボードにマキシムのDS2460、DS2482-100、DS28CN01、およびDS28E01デバイスを搭載し迅速な開発を実現
  • 拡張ポートによって、その他/将来のマキシムSHA-1認証用ICをサポート
  • PIC18F4550 µCとXilinx XC3S400A FPGAによる組込みホスト開発オプションをサポート
  • RS-232およびUSB 2.0によるPC接続
  • シングルリボンケーブルでJTAGコネクタをXilinxプラットフォームに結合
  • FPGA用の120ピン拡張ポート
  • PIC18F4550用のインサーキットデバッガポート
  • PIC18F4550周辺装置用の40ピン拡張ポート
  • I²Cおよび1-Wireバス用の拡張ポート
  • µCまたはFPGAをI²Cマスターとしてジャンパ設定可能
  • µC、FPGA、DS2482-100、または外付け1-Wireバスマスターをジャンパ設定可能
  • 6つの汎用プッシュボタンおよびインジケータLED
  • パワーおよびFPGAの負荷完了を示すLEDインジケータ
  • NDAによる無料の評価ソフトウェアが入手可能

製品詳細

このセキュア認証スタータキットは、マキシムのSHA-1ベースのセキュア認証製品を使用する組込みアプリケーションの開発、ラボ試験、および検証用の高度なプログラムが可能なハードウェア/ソフトウェアシステムです。このシステムは、ホスト側のSHA-1計算と、マキシムの1-Wire®やI²CベースのSHA-1スレーブICとの関連するホスト通信の両方を検証および開発するための多数のオプションをサポートしています。ホストSHA-1計算の開発については、マキシムのDS2460による固定関数処理、MicrochipのPIC18F4550によるマイクロコントローラ(FC)ベース、およびXilinx Spartan®-3A XC3S400A FPGAとともに使用されるマキシムが開発したSHA-1 Verilog実装(DSSHA1)など、多数のオプションがサポートされています。同様に、マキシムのSHA-1スレーブとのホストインタフェースの開発能力についても、I²C-1-WireラインドライバのMaxim DS2482-100、PIC18F4550による1-Wire波形のソフトウェア生成、およびXilinx FPGAによるVerilog実装(DS1WM)など、多数のオプションがサポートされています。このEVキットは、スタンドアロンで使用することも、RS-232またはUSBインタフェースを介してPCで制御することもできます。マイクロコントローラソフトウェアをインストールし、インサーキットデバッガポートを介して試験することができます。JTAGポートを使用し、標準Xilinx開発ツールからFPGAプログラミングを変更することができます。拡張ポート(マイクロコントローラの場合は40ピン、FPGAの場合は120ピン)によって、このボードを複雑な設計用の開発プラットフォームにすることもできます。
無料のソフトウェア/ファームウェアが入手可能です。請求先:https://support.maximintegrated.com/1-Wire (English only)

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置の識別
  • 機器登録およびライセンス管理
  • 医療用センサ認証および較正
  • ネットワークノード識別
  • プリント回路基板におけるユニークなシリアル化
  • プリンタカートリッジ設定および監視
  • システムの知的所有権保護

DS28E01PMOD
プラグインモジュールDS28E01-100の評価キット
DSAUTHSK
DS28E01-100、DS28CN01、およびDS2460の評価キット

最新のディスカッション

DS28E01-100に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品