DS1925

新規設計に推奨

iButton高密度温度ロガー、122KBデータログメモリ内蔵

最終製品またはプロセスの高品質な温度暴露記録を提供

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$59.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最終製品の高品質温度曝露評価を提供
    • 温度測定精度:±0.5℃、最大125,440のタイムスタンプ値のストレージ内蔵
    • 短時間間隔で長時間曝露を監視およびデータログが可能な柔軟性
    • 出荷時レーザ書込みの固有64ビットシリアルナンバーによって、同じ部品がないため、完全なトレーサビリティを保証
  • 非常に設定自由度の高いデータロギングとセキュリティのオプション
    • 設定可能なサンプリングレート:5分~273時間
    • 設定可能な記録開始遅延(経過時間終了後または温度アラームトリップポイント時)
    • 全メモリおよび設定レジスタの2レベルのパスワード保護
    • 内部バッテリレベルを測定および記録し、バッテリ消耗時にログデータを出力
  • 物理的に堅牢で運用上効果的
    • 過酷な環境や条件に耐える耐久性の高いステンレススチール筐体
    • 単一接点1-Wireインタフェースでホストシステムと通信
    • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
DS1925
iButton高密度温度ロガー、122KBデータログメモリ内蔵
DS1925:ブロックダイアグラム
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
温度データ・ロガー 2
DS1922L 製造中 8KBデータログメモリ付き、iButton温度ロガー
DS1921G 新規設計に推奨 Thermochron iButtonデバイス
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS1925EVKIT

DS1925の評価キット

機能と利点

  • Microsoft WindowsベースのPCを使ってDS1925L Thermochron iButton温度記録デバイスを評価するスタータキット
  • USBアダプタの使用によってセットアップが容易
  • 1-WireドライバとOneWireViewerデモソフトウェアの無料ダウンロード
  • 他のThermochron iButtonと互換:DS1921、DS1922L、DS1922T、DS1922E、およびDS1923 (未実装)と互換

製品詳細

DS1925EVKITは、1-Wireプロトコルを使って通信するマキシムのThermochron iButtonファミリのクイック評価用の基本ハードウェアを提供するThermochron iButton®スタータキットです。このキットは、Windows®オペレーティングシステムを実行するPCのUSBポートを使用します。このキットは、DS1925L Thermochron iButtonとこのデバイスと通信するために必要なすべてのハードウェアを内蔵しています。DS1925Lは、等間隔で取得された122Kの8ビット読取りまたは61Kの16ビット読取り能力を持つ高性能Thermochronです。容易なセットアッププロセスには、PCのUSBポート経由でiButtonと容易に通信するために、無料ダウンロード可能な1-Wire®ドライバとOneWireViewerデモソフトウェアが含まれています。無料の1-WireドライバやバンドルのOneWireViewerについては、ダウンロードサイトにアクセスしてください。

カスタムのiButtonエコシステムの作成を望む開発者のために、マキシムでは、ソフトウェアリソースやiButtonアクセサリのリンクが付いたiButtonデザインリソースを提供しており、こちらから閲覧可能です。

アプリケーション

  • バイオサイエンス
  • 食品安全
  • 医薬品および医療製品の高温ロギング(プロセス監視、産業用監視)
  • コールドチェーンでの温度ログ

DS1925EVKIT
DS1925の評価キット

最新のディスカッション

ds1925に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品