ADXL206
新規設計に推奨加速度センサー、2軸、±5g 、高精度、高温環境下、iMEMS®
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$575.29
Viewing:
製品の詳細
- シングル・チップIC上に高性能、2軸加速度センサを集積
- 環境温度範囲:-40℃~+175℃
- 長寿命:1000時間を保障@TA= 175°C
- 13mm×8mm×2mm、側面ロー付け・セラミック・デュアルインライン・パッケージを採用
- 分解能:1mg @60Hz
- 低消費電力:700μA @Vs=5V(typ)
- 高信頼性のゼロgバイアス
- 高感度な精度
- 帯域幅は各軸1つのコンデンサーで設定が可能
- 単電源動作
- RoHs準拠製品
- Sn/Pbと鉛フリーの半田処理に適合
ADXL206は、高精度、低消費電力、全機能内蔵の2軸加速度センサーで、高温度環境下で使用することが可能となっています。この加速度計は、シングル・チップのモノリシックIC上に、センサーおよび電圧出力を提供する信号処理回路が集積されています。ADXL206は、±5gのフルスケール範囲で加速度を計測します。ADXL206は、動的な加速度(例、振動)と静的な加速度(例、傾き)の両方を計測することができます。
標準的なノイズ・フロアーは110μg/√Hzで、狭帯域幅(60Hz以下)で使用すれば傾き検出のアプリケーションでは1mg(0.06°の傾斜)以下の分解能が可能となります。
ユーザーは、XOUT、YOUTピンにそれぞれCX、CYコンデンサーを用いて、加速度の帯域幅を設定することができます。0.5Hz~2.5kHzの帯域幅がアプリケーションに応じて選択することができます。
ADXL206は13mm×8mm×2mm、8ピン、側面ロー付けのセラミック・デュアルインライン(SBDIP)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 地質学調査での傾きと振動計測
- 極めて高温下の工業製品
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
ビデオ 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL206HDZ | 8-Lead Side Brazed CerDIP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 10, 2018 - 17_0071 ADXL206 SBDIP Assembly Transfer to Analog Devices Philippines |
||
ADXL206HDZ | 製造中 | |
10 17, 2013 - 13_0021 Qualification of Second Source Supplier for Seal Glass on Capped iMEMS Devices |
||
ADXL206HDZ | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。