ADXL001

製造中止

加速度センサー、高性能、広帯域幅、iMEMS®

Viewing:

製品の詳細

  • 高性能加速度センサー:±70 g、±250 g、±500 gの広帯域レンジが可能
    22kHz共振周波数構造
    優れた直線性:フルスケールの0.2%
    低のイズ:4mg/√Hz
  • チップ面の感度軸
  • 周波数応答はDCまで可能
  • 完全差動信号処理
  • EMI/RFIの高い耐性
  • 完全な、電子機械式自己テスト機能
  • 出力は電源電圧に対してレシオメトリック
  • 入力加速度のオーバ・ロード間は速度保護
  • 低消費電力2.5 mA (typ)
  • 8ターミナル、ハーメチック/セラミックLCCパッケージ

ADXL001
加速度センサー、高性能、広帯域幅、iMEMS®
ADXL001-fbl ADXL001-pc
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
ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADXL001

ADXL001 Breakout Board

製品詳細

The EVAL-ADXL001Z is a simple breakout board that allows quick evaluation of the performance of the ADXL001 accelerometer. The ADXL001 is a single-axis, wide-band, analog-output accelerometer. Three measurement ranges are available: +/-70g, +/-250g, and +/-500g. The small size (1" x 1") of the EVAL-ADXL001Z makes it easy to mount the accelerometer to an existing system without the need for additional hardware and with minimal effect on performance of the system and of the accelerometer.


This page contains all the information related to the EVAL-ADXL001Z including documentation, pricing, and ordering information.

EVAL-ADXL001
ADXL001 Breakout Board

最新のディスカッション

最近表示した製品