ADUM4223

製造中

ハーフ・ブリッジ・ドライバ、4A出力、絶縁型、高精度、5kV rms

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • ピーク出力電流:4A 
  • 動作電圧
    • 入力を基準とするハイサイドまたはローサイド:537Vpeak
    • ハイサイド/ローサイド差動:800Vpeak 
  • 高周波動作:1MHz最大 
  • 3.3V~5V CMOS入力ロジック 
  • 出力駆動:4.5V~18V 
  • VDD1=2.5VでのUVLO
    • ADuM3223A/ADuM4223A:VDD2=4.1VでのUVLO
    • ADuM3223B/ADuM4223B:VDD2=7.0VでのUVLO
    • ADuM3223C/ADuM4223C:VDD2=11.0VでのUVLO
  • 高精度なタイミング特性
    • 最大54nsのアイソレータとドライバ伝搬遅延
    • 最大5nsのチャンネル間マッチング
  • CMOS入力ロジック・レベル
  • 同相モード・トランジェント耐性: 25 kV/μs以上
  • IEC 61000-4-xに準拠してシステム・レベルESD性能を強化
  • 高いジャンクション温度動作: 125°C
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • デフォルトのロー・レベル出力
  • 安全と規制に関する認定
    • ADuM4223 ワイド・ボディ、16ピンSOIC
    • UL 認定、UL 1577 に準拠
      • 5000 V rms、1 分間のSOIC ロング・パッケージ
    • CSA 部品承認 通告5A
    • VDE 適合性認定
      • DIN V VDE 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 849 V peak
  • 車載アプリケーション用に認定済み


ADUM4223
ハーフ・ブリッジ・ドライバ、4A出力、絶縁型、高精度、5kV rms
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
EVAL-ADuM3223-ADuM4223

ADuM3223 および ADuM4223 評価用ボード

機能と利点

  • 4 A ピーク出力電流
  • 高周波動作: 1 MHz(最大値)
  • CMOS 入力ロジック・レベル
  • 4.5 V ~ 18 V 出力駆動
  • TO-263 または TO-252 IGBT/MOSFET をサポート
  • ブートストラップ・オプション

製品詳細

EVAL-ADuM3223AEBZ と EVAL-ADuM4223AEBZ は、それぞれ ADuM3223 と ADuM4223 の絶縁型高精度ハーフブリッジ・ドライバをサポートしています。評価用ボードには TO-263 または TO-252 パッケージに IGBT および MOSFET 用のフットプリントがあるため、ADuM3223 および ADuM4223 は多くの異なる電力デバイスで評価することができます。また、これらの評価用ボードでは、ハイサイド電源をローサイド電源にブートストラップすることも可能です。


ADuM3223A モデルは 最小出力電圧が最も低く(4.5V)、ADuM3223 モデルの上位セットとなります。ADuM3223B モデルと ADuM3223C モデルの最小出力電圧はそれぞれ 7.5V と 11.5V です。同様に、ADuM4223A モデルは ADuM4223 モデルの上位セットです。


ADuM3223 および ADuM4223 の全情報は、ADuM3223/ADuM4223 データシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、UG-368 と併せて参照してください。

eval board
EVAL-ISO-INVERTER-MC

Isolated Inverter Platform Evaluation Board

機能と利点

The isolated inverter platform enables users to:

  • Evaluate ADI’s new, fully featured isolated gate drivers (ADuM4135) technology in a system-level application at realistic dc bus voltages (EV-MCS-ISOINVEP-Z)
  • Evaluate ADI simple dual isolated gate driver (ADuM4223) technology in a system-level application at realistic dc bus voltages (EV-MCS-ISOINV-Z)
  • Evaluate ADI sigma-delta modulators (AD7403) for voltage and current measurement or feedback in a realistic switching environment
  • Develop motor control algorithms utilizing ADI isolated sigma-delta current and voltage feedback
  • Test bench their motor control software/firmware with a flexible hardware development platform
  • Evaluate an elegant gate driver bias supply solution using the ADP1621

製品詳細

The Isolated Inverter Platform is a rapid development system for hardware and/or software development in three-phase inverter applications, with a particular focus on motor control. Flexible evaluation of ADI isolation technology in a highly configurable system-oriented platform is enabled with multiple test-points, and connectivity options. An easy-plug connector allows controller connection to an ADSP-CM408 processor evaluation board, while additional 0.1” headers enable alternative connectivity to other processor or FPGA platforms. The benefits of ADI isolated sigma-delta converters for voltage and current measurement, isolated gate drivers, and power controllers can be explored in a full system application at dc bus levels up to 800V. There are 2 models available, isolated inverter platform, and isolated inverter platform with full featured IGBT drivers.

Solution Overview
The isolated inverter platform and isolated inverter platform with full featured IGBT drivers offer a power board that runs from a dc input and provides a three-phase variable frequency, variable voltage, and variable dead-time PWM output to a three-phase motor or load. The inverter is provided as an open loop platform, but feedback signals are provided to enable the application developer to close the control loop. For the isolated inverter platform (EV-MCS-ISOINV-Z), two isolated current,phase to phase and dc bus voltage feedback signals are provided to the control side of the board via sigma-delta modulators, and these can be used for development of control algorithms. The inverter is made up of a three-phase six-IGBT bridge, with the IGBTs rated at 1200V and driven by three dual isolated gate drivers (ADuM4223). For the isolated inverter platform with full featured IGBT drivers (EV-MCS-ISOINVEP-Z), three isolated phase current and dc bus voltage feedback signals are provided to the control side of the board via sigma-delta modulators, and these can be used for development of control algorithms. The inverter is made up of a three-phase six-IGBT bridge, with the IGBTs rated at 1200V and driven by six individual isolated gate drivers (ADuM4135) with desaturation protection and Miller clamp. For both platforms, a DC – rather than AC- input is provided to allow flexibility on the dc bus voltage level (rather than it being limited to the ac line peak).

The board is designed to work from a DC supply in the range 24Vdc-800Vdc.. The power board is rated up to 2kVA without forced air cooling. Additional power throughput can be achieved with fan cooling added. A series connected diode implements a half-wave rectifier at the input, so if needed, the power board can be driven from an AC supply. However output power is limited in this case. If a full AC front-end is required, the inverter platform can be utilized in conjunction with the ADP1047 evaluation board up to 300W, or the ADP1048 evaluation board up to 600W. An isolated I2C interface is provided on the inverter board so that the ADP104x evaluation board can be easily controlled by the same processor/FPGA interface. The inverter kit has the hardware and software required to spin a three-phase motor under open loop speed control in conjunction with an ADSP-CM408 EZ Kit. The demo software is provided as an IAR Embedded Workbench C project or an executable file which can be flashed to the ADSP-CM408 processor using the ADI serial boot-loader utility. A .NET-based graphical user interface (GUI) is provided to enable motor start-stop, open loop Volts/Hertz speed control, and data visualization.

Kit Contents

Hardware:
  • Isolated Inverter Board, 24-800Vdc, 2Kva (2 Versions)
  • Adapter board for connection to EZkit
  • USB to serial adapter for using GUI
  • SOLD SEPERATELY: ADI ADSP-CM408 EZ Kit

 Software:

  • IAR Embedded Workbench C project
  • Executable Demo Application
  • .NET-based Graphical User Interface (GUI)


Note: 

EVAL-ADuM3223-ADuM4223
ADuM3223 および ADuM4223 評価用ボード
EVAL-ISO-INVERTER-MC
Isolated Inverter Platform Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品