ADP5050

新規設計に推奨

5チャンネル集積された電源ソリューション、クワッドの降圧レギュレータ、200mAのLDO、I2Cインターフェース

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
最低価格:$5.64
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
  • 全温度範囲にわたる出力精度:±1.5%
  • 調整可能なスイッチング周波数:250kHz~1.4MHz
  • 調整可能 / 固定出力オプション、工場でのヒューズまたはI2Cインターフェース
  • 障害状態での割り込みを持ったI2Cインターフェース
  • パワー・レギュレーション:
    -- パワー・レギュレーション:プログラマブルな1.2A / 2.5A / 4Aの同期式降圧レギュレータ(ローサイドのFETドランバ付)、
    -- チャンネル3とチャンネル4:1.2A同期式降圧レギュレータ、
    -- チャンネル5:ロー・ドロップアウト・レギュレータ(LDO)、200mA
  • シングルの8A出力電源も可能(チャンネル1とチャンネル2のパラレル動作)
  • 詳細はデータシートをご参照ください。
ADP5050
5チャンネル集積された電源ソリューション、クワッドの降圧レギュレータ、200mAのLDO、I2Cインターフェース
ADP5050 Typical Application Diagram ADP5050 Pin Configuration
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP5050

ADP505x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く

SIMPLISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP5050
ADP5050 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品