ADP2140

新規設計に推奨

3MHz、600mA、300mA LDO対応、低静止電流降圧レギュレータ

製品モデル
15
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.54
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.3V~5.5V
  • LDO入力電圧(VIN2):1.65V~5.5V
  • 降圧出力電圧範囲:1.0V~3.3V
  • LDO出力電圧範囲:0.8V~3.3V
  • 降圧出力電流:600mA
  • LDO出力電流:300mA
  • LDO静止電流:無負荷時22μA
  • 降圧静止電流:PSMモード時20μA
  • 低シャットダウン電流:<0.3μA
  • 300mA負荷時に低LDOドロップアウト110mV
  • 高LDO PSRR
    • VOUT2 = 1.2V時に65dB(10kHz)
    • VOUT2 = 1.2V時に55dB(100kHz)
  • 低ノイズLDO:VOUT2 = 1.2V時に40μV rms
  • 初期精度:±1%
  • 電流制限と熱過負荷保護
  • パワーグッド・インジケータ
  • シーケンシングのイネーブル・オプション
  • 10ピン0.75mm × 3mm × 3mm LFCSPパッケージ
ADP2140
3MHz、600mA、300mA LDO対応、低静止電流降圧レギュレータ
ADP2140-FBL ADP2140 Functional Block Diagram ADP2140 Pin Configuration ADP2140 Typical Application Circuit ADP2140 Typical Application Circuit ADP2140 Typical Application Circuit
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
EVAL-ADP2140

ADP2140 Evaluation Board

機能と利点

  • Two fully assembled and tested evaluation boards per kit
  • Full set of IC voltage options in each kit
  • 3 samples of each IC voltage option packed in separate antistatic bags
  • Kit allows the user to quickly evaluate all IC voltage options
  • Only need to order one kit per product family

製品詳細

This product has individual evaluations boards at specific voltages or with specific features as well as the RedyKit™. The RedyKit simplifies product evaluation by providing two assembled and tested evaluation boards, plus a full set of product (voltage) options for an IC regulator. All the IC options come sorted and stored in the kit with the Analog Devices part number clearly printed on each antistatic zip-top bag.


Simple device measurements such as line and load regulation, dropout, and ground current can be demonstrated with just a single voltage supply, a voltmeter, a current meter, and load resistors.

EVAL-ADP2140
ADP2140 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品