ADIS16228

製造中止

デジタル3軸方向振動センサー、FFT解析およびストレージ機能付

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 周波数領域3軸振動センサー
  • 最大5 kHzまで平坦な周波数応答特性
  • デジタル加速度データ、±18g測定範囲
    デジタル的に設定可能な範囲:0g~1g/5 g/10g/20g
  • リアルタイム・サンプル・モード:20.48kSPS、1軸あたり
  • キャプチャ・サンプル・モード20.48kSPS、3軸
    トリガ・モード:SPIからのトリガ、タイマーからのトリガ、外部からのトリガ
    プログラマブルなデシメーション・フィルタ、11レートの設定
    選択したフィルタ設定で取り込んだ複数の記録が可能
    時間領域でのデータ収録用のマニュアル・キャプチャ・モード
  • FFT、512ポイント、実数値、3軸(x,y,z)において 3種のウインドウ・オプション:長方形、ハニング、フラット・トップ
    プログラマブルFFT平均:最大255までの平均
  • ストレージ(保存)容量:3軸(x,y,z)全てのFFT記録を14まで

ADIS16228
デジタル3軸方向振動センサー、FFT解析およびストレージ機能付
ADIS16228-FBL
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
eval board
EVAL-ADIS-FX3

ADI FX3 iSensor®評価用システム

機能と利点

  • データ損失のないフル・サンプル・レートでのIMUのリアルタイム・サンプリングを確保
  • 外部電源不要(USBポートから給電可能)
  • 完全にオープンソースのAPI、ファームウェア、および評価用GUI
  • 回路図が利用可能
  • MATLAB、Python、LabViewに接続するためのラッパ・ライブラリを含むAPI

製品詳細

EVAL-ADIS-FX3は、iSensor評価ポートフォリオに加わった最新の製品で、ラボ環境や特性評価環境で信頼性の高い慣性データを取得するための使いやすいソリューションを提供するため、全くゼロの状態から設計されました。EVAL-ADIS-FX3は、外付けの試験装置に接続し、外部トリガに反応しながら、最大スループットで慣性センサー・データを取得できる機能を備えています。

また、新設計のハードウェア・プラットフォームの立ち上げに加え、信頼性の高いセンサー・データを取得するためのカスタム・アプリケーションをユーザが迅速に構築できる堅牢なAPIも開発しました。このAPIには、設計者があらゆる.NET互換環境で、センサーの性能に関する特性評価を行うための多くの便利な機能を組み込んでいます。

アプリケーション

  • 慣性センシング
  • ロボット
  • 自動運転
  • プラットフォームの安定化

eval board
ADIS16ACL1/PCB

ADIS16ACL1 Breakout Board

機能と利点

  • Mating connector for the ADIS16210 and ADIS16228 
  • Standard (1mm, 16-pin) ribbon cable interface for simple connection to a separate embedded processor board 
  • Compatible interface with EVAL-ADIS2 platform

製品詳細

The ADIS16ACL1/PCBZ breakout board simplifies the process of connecting ADIS16210 and ADIS16228 products to an embedded processor board or to the EVAL-ADIS2 evaluation system. The ADIS16ACL1/PCBZ also serves as a partial replacement for two evaluation tools that will soon be obsolete. Please see the following list: 
  • Replace the ADIS16210/PCBZ with (1) ADIS16210CMLZ and (1)  ADIS16ACL1/PCBZ
  • Replace the ADIS16228/PCBZ with (1) ADIS16228CMLZ and (1)  ADIS16ACL1/PCBZ

EVAL-ADIS-FX3
ADI FX3 iSensor®評価用システム
EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Top View EVAL-ADIS-FX3 Evaluation Board - Bottom View
ADIS16ACL1/PCB
ADIS16ACL1 Breakout Board
ADIS16ACL1-PCBZANGLE-web ADIS16ACL1-PCBZBOTTOM-web ADIS16ACL1-PCBZTOP-web

最新のディスカッション

最近表示した製品