ADA4932-2
新規設計に推奨差動A/Dコンバータ・ドライバ、低消費電力、低価格
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.23
製品の詳細
- 省電力で高性能
- 高速
- -3dB帯域幅:560MHz@G=1
- 0.1dBゲイン平坦性:300MHz
- スルーレート:2800V/μs、25% to 75%
- 高速0.1%セトリング・タイム:9ns
- 低消費電力:アンプ当たり9.6mA
- 低高調波歪み:
- 100dB SFDR@10MHz
- 90dB SFDR@20MHz
- 低入力電圧ノイズ:3.6nV/√Hz
- 入力オフセット電圧:±0.5mV(typ)
- 外部調整可能なゲイン
- 1倍以下のゲインでの使用が可能
- 差動から差動出力、または、シングルエンド入力から差動出力変換
- 調整可能な出力同相モード電圧
- 詳細については、データシートを参照してください
ADA4932-1/ADA4932-2は、AD8132の次世代版でより高性能、低ノイズで低消費電力となっています。これらの製品は、シングルエンド入力から差動出力または差動入力から差動出力として、高性能なA/Dコンバータを駆動する場合の理想的な選択肢です。出力同相モード電圧は、内部同相モード帰還ループを使ってユーザーが調整できるため、ADA4932-1/ADA4932-2の出力をA/Dコンバータ入力にマッチングさせることができます。また、内部帰還ループは優れた出力バランスを維持し、偶数次の高調波歪み成分を抑圧します。
ADA4932-1/ADA4932-2では、4本の抵抗からなるシンプルな外付け帰還回路により、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定できるため、差動ゲイン構成が容易に実現できます。
ADA4932-1/ADA4932-2は、アナログ・デバイセズ独自のシリコン・ゲルマニウム(SiGe)相補バイポーラ・プロセスにより製造されているため、非常に低レベルの歪み、かつ低消費電力での低ノイズを実現しています。
ADA4932-1/ADA4932-2は、低オフセットと優れたダイナミック性能を持つため、さまざまなデータ・アクイジション・アプリケーションや信号処理アプリケーションに適しています。
ADA4932-1は16ピンLFCSPパッケージを採用し、ADA4932-2は24ピンLFCSPパッケージを採用しています。ピン配置は、PCBレイアウトと歪みの最小化をはかるために最適化されています。ADA4932-1/ADA4932-2の動作は-40℃~+105℃の温度範囲で規定され、+3V~±5Vの電源で動作します。
アプリケーション
- A/Dコンバータ・ドライバ
- シングルエンドから差動変換
- IFおよびベースバンドのゲイン・ブロック
- 差動バッファ
- ライン・ドライバ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
チュートリアル 3
製品選択ガイド 1
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4932-2YCPZ-R2 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADA4932-2YCPZ-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) | ||
ADA4932-2YCPZ-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 5mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 27, 2020 - 20_0143 ADA4932-1 and ADA4932-2 Die and Data Sheet Revision |
||
ADA4932-2YCPZ-R2 | 製造中 | |
ADA4932-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4932-2YCPZ-RL | 製造中 | |
5 22, 2012 - 12_0063 Conversion of Select Sizes of LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to ASE-Korea. |
||
ADA4932-2YCPZ-R2 | 製造中 | |
ADA4932-2YCPZ-R7 | 製造中 | |
ADA4932-2YCPZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4932
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くSPICEモデル 1
ADI DiffAmpCalc™
ADIの差動アンプ用設計ツール「ADI DiffAmpCalc」は、システム設計者の皆さまに、無料でダウンロードしてお使いいただけます。このツールは、これまで何時間もかかかっていた差動アンプの設計時間を数分に短縮します。
ツールを開くSignal Chain Designer – BETA版
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADA4932-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める