ADA4500-2

新規設計に推奨

オペアンプ、10MHz、14.5nV/√Hz、レールtoレール入 / 出力、ゼロ入力クロスオーバ歪

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.26
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 電源電圧除去比(PSRR):98dB(min)
  • コモンモード電圧除去比(CMRR):95dB(min)
  • オフセット電圧:120μV(max)
  • 単電源電圧動作:2.7V~5.5V
  • 両電源電圧動作:±1.35V~±2.75V
  • 広帯域幅:10MHz
  • レールtoレールの入力および出力
  • 低ノイズ
    • 2μV p-p@0.1Hz~10Hz
    • 14.5nV/√Hz@1kHz
  • 低入力バイアス電流:2pA(max)
ADA4500-2
オペアンプ、10MHz、14.5nV/√Hz、レールtoレール入 / 出力、ゼロ入力クロスオーバ歪
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

Modal heading
設計の変更 LTspiceシミュレーション
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADA4500

高精度ADC ドライバ・ツール

高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。

ツールを開く

SPICEモデル 1

Signal Chain Designer – BETA版

Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。

ツールを開く

アナログ・フィルタ・ウィザード

アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。

ツールを開く

アナログ・フォトダイオード・ウィザード

フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
AMC-ADA4500-2ARMZ

ADA4500-2 用のアンプ・メザニン・カード

機能と利点

  • ブレッドボードとプロトタイプの迅速な作成が可能
  • ユーザ定義の回路構成
  • 他の ADC 評価用ボードとの接続が簡単

製品詳細

アナログ・デバイセズのアンプ・メザニン・カード (AMC) A/Dコンバータ (ADC) ドライバは、 8ピン、シングルおよびデュアル SOIC、6ピン、シングル SOT23、8ピン、デュアルMSOP および 16ピン、LFCSP パッケージの中のアンプの性能を評価します。このアドオン・ボードは 7ピン・ヘッダーを使用して ADC 評価用ボードに挿入することができます。アナログ・デバイセズ製 ADC 評価用ボード上に取り付けられている AMC を図 1に示します。

AMC は異なったパッケージのアナログ・デバイセズのオペアンプと ADC ドライバのどれでもサポートすることができます。ADC ドライバーをサレンキー・ローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタとして、多重帰還型の・ローパス、ハイパス、またはバンドパス・フィルタとして、あるいは反転および非反転オペアンプとして構成することができます。また AMC をシングルエンド信号、完全差動信号、または差動 ADC に対するシングルエンド信号を駆動するために構成することもできます。

最適化された電源プレーンとグラウンド・プレーンにより、低ノイズの高速動作が実現されています。回路で最高の柔軟性と性能を得られるように、部品の配置と電源バイパスが最適化されています。AMC 評価用ボードでは、0402 または 0603 の表面実装技術(SMT)部品、1206 のバイパス・コンデンサ、2.54 mm のヘッダーを使用することができます。

すべての部品は表面に配置されます。裏面に配置される部品はありません。

eval board
EVAL-OPAMP-2

EVAL-OPAMP-2評価用ボード

製品詳細

汎用高精度オペアンプ評価用ボードは、目的のアプリケーションに合わせて様々な回路構成に対応するように設計および最適化されています。これらのボードはすべてRoHsに準拠しています。ピン数とパッケージに基づいて注文するボードを確認するには、以下を参照してください。

  • EVAL-PRAOPAMP-2CPZ(デュアル8ピンLFCSP)CP-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RMZ(デュアル8ピンMSOP)RM-8
  • EVAL-PRAOPAMP-2RZ(デュアル8ピンSOIC)R-8

AMC-ADA4500-2ARMZ
ADA4500-2 用のアンプ・メザニン・カード
EVAL-OPAMP-2
EVAL-OPAMP-2評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN0348 Circuits from the Lab®

積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 16ビット 高精度 DAC
  • 低消費電力(<25mW)
  • 単電源
  • ±1LSBの積分非直線性と微分非直線性

±1 LSB Linear 16-Bit LED Current Source Driver
CN0370 Circuits from the Lab®

積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、単電源 LED 電流ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 単電源 LED 電流ドライバ
  • 16 ビット分解能
  • 積分非直線性および微分非直線性は ±1 LSB
  • 低ノイズ

CN0410
Programmable, 3-Channel LED Current Source Driver with isoSPI Repeater
CN0348
積分非直線性と微分非直線性が±1LSB 未満の16 ビット、単電源、バッファ付き電圧出力 D/A 変換回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
CN0370
積分非直線性と微分非直線性が ±1 LSB 未満の 16 ビット、単電源 LED 電流ドライバ ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

ADA4500-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品