AD9912

新規設計に推奨

DDS、14ビット、1GSPS DAC付き

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$49.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1GSPSの内部クロック速度(最大400MHzの直接出力)
  • 1GSPSの14ビットDAC内蔵
  • 4µHzの分解能を持つ48ビット周波数同調ワード
  • 差動HSTLコンパレータ
  • 2チャンネルのスプリアス・キラー機能
  • 水晶クロックや外部基準クロックに対応する柔軟なシステム・クロック入力
  • 低ノイズPLL REFCLK乗算器を内蔵
  • CMOS出力用のプログラマブルな出力デバイダ
  • シリアルI/O制御

AD9912
DDS、14ビット、1GSPS DAC付き
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 22

技術記事 22

製品ハイライト 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

AD9912 IBIS Models 1


評価用キット

EVAL-AD9912

AD9912 Evaluation Board

機能と利点

  • Flexible system clock input accepts crystal, crystal oscillator, or external reference clock
  • Dedicated pad for mounting crystal or crystal oscillator
  • DAC output easily accessible via SMA connector
  • SMA connectors provided for external reconstruction filter
  • Easy to use Windows graphical user interface
  • Software control of all AD9912 features
  • Power supplies that are easily separated
  • Connection via USB port
  • Dedicated SMA connectors for CMOS, DAC, and HSTL outputs
  • Residual phase noise at 250 MHz
    10 Hz offset: −113 dBc/Hz
    1 kHz offset: −133 dBc/Hz
    100 kHz offset: −153 dBc/Hz
    40 MHz offset: −161 dBc/Hz

製品詳細

The AD9912 evaluation board is an evaluation platform for the AD9912 direct digital synthesizer (DDS). It easily connects to a host computer via a USB interface and allows easy access to all AD9912 features via the Windows®-based evaluation software and graphical user interface. 

EVAL-AD9912
AD9912 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品