AD9910

新規設計に推奨

DDS、1GSPS、14ビット、3.3V CMOS

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$44.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 1GSPSの内部クロック速度(最大400MHzのアナログ出力)
  • 1GSPSの14ビットDAC内蔵
  • 0.23Hzあるいはそれ以上の周波数分解能
  • 位相ノイズ:1 kHzオフセットで−125 dBc/Hz以下 (400 MHzキャリア)
  • 80dBを超える狭帯域SFDRによる優れた動的性能
  • シリアル入出力(I/O)制御
  • 直線的または任意の周波数、位相と振幅の自動スイープ機能
  • 8 種類の周波数および位相オフセット・プロファイル
  • Sin(x)/(x)補正(逆sinc フィルタ)
  • 電源: 1.8 V および3.3 V
  • ソフトウェアおよびハードウェア制御によるパワーダウン
  • 100 ピンTQFP_EP パッケージを採用
  • 1024 ワード× 32 ビットRAM を内蔵
  • PLL REFCLK 逓倍器
  • パラレル・データパス・インターフェース
  • 内蔵発振器は1 個の水晶で駆動可能
  • 位相変調機能
  • 振幅変調機能
  • 複数チップの同期が可能
AD9910
DDS、1GSPS、14ビット、3.3V CMOS
AD9910 Functional Block Diagram AD9910 Pin Configuration
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 22

技術記事 21

製品ハイライト 1

評価用設計ファイル 1

よく聞かれる質問 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

AD9910 IBIS Model 2


評価用キット

EVAL-AD9910

AD9910 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD9910
  • PC evaluation software for control and measurement of the AD9910
  • USB interface
  • Graphic user interface (GUI) software with frequency sweep capability for board control and data analysis
  • Factory tested and ready to use

製品詳細

The AD9910 is a 1 GSPS DDS with a 14-bit DAC.

The evaluation board software provides a graphical user interface (GUI) for easy communication with the device along with many user-friendly features such as the mouse-over effect.

EVAL-AD9910
AD9910 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品