AD9525

新規設計に推奨

クロック生成器、8チャンネルLVPECL出力、低ジッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低ノイズのシンセサイザを内蔵
  • 8チャンネル、3.6GHzのLVPECL出力と1つのLVPECLまたは2つのCMOS SYNC出力
  • 2つの差動リファレンス入力と1つのシングルエンドのリファレンス入力
AD9525
クロック生成器、8チャンネルLVPECL出力、低ジッタ
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
インテジャー N PLL 1
ADF4002 新規設計に推奨 PLL周波数シンセサイザ/位相検出器
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1
LTC6957 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア

ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

ツールを開く

IBISモデル 1


評価用キット

EVAL-AD9525

AD9525 Evaluation Board

機能と利点

  • Simple power connection using 6 V wall adapter and on board LDO voltage regulators
  • 6 ac-coupled differential LVPECL SMA connectors
  • 2 single-ended LVPECL SMA connectors
  • 1 LVPECL or 2 CMOS SMA connectors for sync output
  • SMA connectors for:
    • 3 reference inputs
    • Charge pump output
    • Clock distribution input
  • USB connection to PC
  • Microsoft Windows-based evaluation software with simple graphical user interface (supports 64-bit versions of Windows)
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital I/O and diagnostic signals via I/O header
  • Status LEDs for diagnostic signals

製品詳細

The AD9525 evaluation board is a compact, easy to use platform for evaluating all features of the AD9525. Two versions of the evaluation board are available: one with a prepopulated external VCO and loop filter (AD9525/PCBZ-VCO) and one with no VCO/VCXO and no loop filter (AD9525/PCBZ). The user guide focuses on the AD9525/PCBZ-VCO, which already has a VCO and loop filter on board. The AD9525 provides a low power, multioutput, clock distribution function with low jitter performance, along with an on-chip PLL that can be used with an external VCO or VCXO. The VCO input and eight LVPECL outputs can operate up to a frequency of 3.6 GHz. All outputs share a common divider that can provide a division of 1 to 6. The AD9525 also offers a dedicated output that can be used to provide a programmable signal for resetting or synchronizing a data converter. For more information about the device, see the AD9525 data sheet. The user guide should be used in conjunction with the AD9525 data sheet and the software documentation available at www.analog.com/clocks.

EVAL-AD9525
AD9525 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品