AD5930

製造中

波形発生器、プログラマブル周波数掃引/出力バースト

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • プログラマブルな周波数プロファイル
    • 外付け部品不要
  • 出力周波数レンジ:0~25MHz
  • バースト/リッスン機能
  • 事前にプログラムできる周波数プロファイルにより、DSP/マイクロコントローラ書込み回数を最小化
  • サイン波/三角波/矩形波出力
  • 周波数ステップの自動/シングル・ピン制御
  • 既知の位相で波形開始
    • 位相連続または0°位相でインクリメント
  • パワーダウンモード:20μA
  • 動作電源電圧:2.3~5.5V
  • 車載温度範囲:-40~+125℃
  • 鉛フリーの20ピンTSSOP
AD5930
波形発生器、プログラマブル周波数掃引/出力バースト
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 2

ユーザ・ガイド 1

アプリケーション・ノート 22

技術記事 21

製品ハイライト 1

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

評価用ソフトウェア 1


ツールおよびシミュレーション

ADIsimDDS(ダイレクト・デジタル・シンセサイザ)評価ツール ー ベータ版

ADIsimDDS は、選択したデバイスの総合的な性能を数式に基づいてモデル化し、表示します。リファレンス・クロック周波数と所望の出力周波数を入力すると、ADIsimDDS が必要な FTW を計算します。また、総合的なスペクトル性能の推定値をモデル化できるため、外付け再生フィルタの効果を確認できます。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-AD5930

AD5930 Evaluation Board

機能と利点

  • Full-featured evaluation board for the AD5930
  • USB cable for PC connection
  • Can be powered entirely from USB port
  • Various linking options
  • PC software for control of the AD5930
  • On-board patchwork area

製品詳細

This user guide describes the evaluation board for the AD5930 programmable single-scan waveform generator with programmable frequency sweep and output burst capabilities. The EVAL-AD5930EBZ interfaces to the USB port of a PC. It is possible to power the entire EVAL-AD5930EBZ off the USB port. Software for the EVAL-AD5930EBZ is downloadable from the EVAL-AD5930EBZ product page, which allows users to easily program the AD5930.

The EVAL-AD5930EBZ includes a 50 MHz oscillator that provides the MCLK for the AD5930. The user can remove this oscillator, if required, and drive the AD5930 with a different clock oscillator or an external clock source via a subminiature BNC connector.

EVAL-AD5930
AD5930 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品