LTC7803

新規設計に推奨

スペクトラム拡散機能を備えた40V、低IQ、3MHz同期整流式降圧コントローラ

製品モデル
32
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.18
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低い動作時IQ:12µA(VIN:14V、VOUT: 3.3V)
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~40V
  • 出力電圧:最大40V
  • スペクトラム拡散動作
  • RSENSEまたはDCRによる電流検出
  • PassThru/100% のデューティ・サイクルに対応
  • プログラマブルな固定周波数(100kHz~3MHz)
  • 位相同期可能な周波数(100kHz~3MHz)
  • 軽負荷時に連続動作、パルス・スキップ動作、低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 低いシャットダウン時IQ:1.2μA
  • 熱特性が改善された16ピン3mm × 3mm QFNパッケージおよびMSOPパッケージ
  • AEC-Q100認定が進行中
LTC7803
スペクトラム拡散機能を備えた40V、低IQ、3MHz同期整流式降圧コントローラ
LTC7803 Application Circuit LTC7803 Performance Graph LTC7803 Pin Configuration LTC7803 Pin Configuration
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4381 新規設計に推奨 9mΩのMOSFET内蔵の低静止電流サージ・ストッパ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4238 最終販売

高電圧高電流ホット・スワップ・コントローラ

Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2834A

LTC7803EMSEデモ用ボード | 高周波数、低IQ同期型降圧コントローラ

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:5V~38V
  • 高負荷電流:最大20A
  • 超低静止電流:スリープ・モードで15μA、シャットダウン時は1μA未満
  • スペクトラム拡散と固定周波数のどちらかを選択可能
  • パルス・スキップ、強制連続動作、軽負荷の低リップルBurst Mode®動作のいずれかを選択可能
  • 外部クロックとの同期
  • DC2834Aは、RSENSEまたはインダクタDCR電流検出(オプション)をサポートします。

製品詳細

デモ回路DC2834Aは、スペクトラム拡散または固定周波数電流モード同期降圧コントローラであるLTC7803(MSEパッケージ)を搭載したDC/DC同期降圧コンバータです。DC2834Aは、3.3Vの出力電圧を生成します。

500kHzの固定スイッチング周波数で動作するため、回路は小型で効率的です。

最小負荷条件がないこのコンバータは、広い負荷範囲にわたって高い出力電圧精度(通常は±2%)を提供します。

DC2834Aでサポートされているコントローラのバイアス方法は、EXTVCCを通じた入力電圧から直接、または出力レールから直接の2通りです。もう1つの考えられるバイアス方法は、外部電圧源をEXTVCC端子に接続することです。

DC2834Aのスイッチング周波数は極めて広く、100kHzから3MHzをサポートします。スペクトラム拡散動作により、ピーク放射ノイズと伝導ノイズが低減するため、電磁干渉(EMI)規格に準拠しやすくなります。

DC2834Aは回路のフットプリントが小さく、テレコム、オートモーティブ、イーサネット電源アプリケーション向けの高性能で高密度なソリューションです。

DC2834A
LTC7803EMSEデモ用ボード | 高周波数、低IQ同期型降圧コントローラ
LTC7803 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品