LTC4162-S
新規設計に推奨35 V/3.2 A 鉛酸ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath および I2C テレメトリ搭載
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.01
Viewing:
製品の詳細
- 鉛酸バッテリ・チャージャ(吸収充電および均等化充電)
- 広い充電入力電圧範囲: 4.5 V ~ 35 V
- 高効率の同期動作:
- 16 ビットのデジタル・テレメトリ・システム・モニタ VBAT、IBAT、RBAT、TBAT、TDIE、VIN、IIN、VOUT
- 6 V、12 V、18 V、および 24 V 鉛酸バッテリの充電
- 入力の低電圧充電電流制御ループ
- ソーラー・パネル入力向け MPPT 入力形式
- システム負荷出力よりも入力電流制限を優先
- 低損失 PowerPath™
- インスタント・オン動作(バッテリ放電状態またはバッテリ切れ状態)
- 温度制御充電
- リチウムイオン および LiFePO4 バージョンとのピン互換性
LTC4162-L は先進的なモノリシック同期ステップダウン・スイッチング・バッテリ・チャージャです。PowerPath™ マネージャにより、電源アダプタ、バックプレーン、ソーラー・パネルなどの入力ソースと鉛酸バッテリの間の配電をシームレスに管理します。
高分解能測定システムでは、回路の電圧、電流、バッテリ抵抗、および温度に関するさまざまなテレメトリ情報を I2C ポートから読み出すことができます。 また、I2C ポートを使用して、充電電圧と充電電流、終端アルゴリズム、各種システム・ステータスアラートなど、充電に関するさまざまなパラメータを設定することもできます。
LTC4162-S は、3.2 A までの充電電流で 6 V、12 V、18 V、および 24 V の鉛酸バッテリを充電できます。
出力電圧をバッテリからデカップリングする電力経路トポロジーを使用しているため、バッテリ電圧が非常に低い条件下でポータブル製品を即座に実行できます。
LTC4162-S は熱強化型 28 ピン 4 mm × 5 mm × 0.75 mm QFN 表面実装パッケージを採用しています。
アプリケーション
- 医療用計測器
- USB-C Power Delivery
- 工業用ハンドヘルド機器
- 堅牢型ノートPC
- タブレット・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
Analog Dialogue 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。