LTC4162-L

新規設計に推奨

35 V/3.2 A マルチセル・リチウムイオン・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath および I2C テレメトリ搭載

製品モデル
32
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.01
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 終端を搭載したリチウムイオン/ポリマー・バッテリ・チャージャ
  • 広い充電入力電圧範囲: 4.5 V ~ 35 V
  • 高効率の同期動作:
  • 16 ビットのデジタル・テレメトリ・システム・モニタ VBAT、IBAT、RBAT、TBAT、TDIE、VIN、IIN、VOUT
  • 1 ~ 8 個のリチウムイオン/ポリマー・セルの充電
  • 入力の低電圧充電電流制御ループ
  • ソーラー・パネル入力向け MPPT 入力機能
  • システム負荷出力よりも入力電流制限を優先
  • 低損失 PowerPath
  • インスタント・オン動作(バッテリ放電状態またはバッテリなし状態)
  • JEITA の温度制御充電
  • LiFePO4 および SLA バージョンとのピン互換性
LTC4162-L
35 V/3.2 A マルチセル・リチウムイオン・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath および I2C テレメトリ搭載
LTC4162-L Application Circuit LTC4162-L Pin Configuration LTC4162-L Performance Graph
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
ソフトウェア・リソース


ツールおよびシミュレーション

LTC4162 Software Development Kit

ツールを開く

設計ツール 1


評価用キット

eval board
DC2038A

LTC4162 デモ・ボード | 35 V/3.2 A マルチセル・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath および I2C テレメトリ搭載

製品詳細

デモ回路 2038A は、LTC4162 マルチセル・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPathおよび |2Cテレメトリ搭載、構成可能ケミストリおよびセル・カウントで作動。 LTC4162 はリチウムイオン用に最大 8 個のセル、LiFePO4​​ 用に 9 個のセル、および 6V、12V、18V、または 24V の亜鉛バッテリ​をサポートしています。バッテリ・ケミストリごとに、​プログラマブルで、完全自立的な充電アルゴリズムを選択できます。

DC2038A には、6 種類の調整可能な LTC4162 の派生製品の 1 つが搭載されています。それぞれの製品はバッテリ・ケミストリに適合しており、デフォルトの MPPT 機能がイネーブルになっています。 詳細については、DC2038A のデモ・マニュアルを参照してください。

eval board
DC2654A

USB-C電源供給マネージャ・ドータ・ボード

製品詳細

デモ回路2654Aは、Cypress Semiconductorによって設計されたEZ-PD CCG3 USB Type-Cポート・コントローラICを装備しています。この製品は、アナログ・デバイセズのパワー製品のいくつかのデモ回路とインターフェースを取り、USB Type-C給電仕様との互換性を実証するためのドータ・ボードです。

このボードのデフォルト・プログラムは、USB給電プロファイルのネゴシエーションを実行し、ボードに接続されたパワー・アダプタによってアドバタイズされる最高電圧を選択します。更に、パワー・スイッチをオンにして、低インピーダンス接続用のバナナ・プラグを介してメインPCBに電力を供給します。必要なすべてのデジタル情報は、ヘッダーJ3を介してボード間でやり取りされます。

DC2038A
LTC4162 デモ・ボード | 35 V/3.2 A マルチセル・ステップダウン・バッテリ・チャージャ、PowerPath および I2C テレメトリ搭載
DC2038A Application Circuit DC2038A Application Circuit DC2038A Performance Graph
DC2654A
USB-C電源供給マネージャ・ドータ・ボード
DC2654A Evaluation Board DC2654A Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品