LTC3376
新規設計に推奨20V、1.5A電力を8段階で構成可能な4チャンネル降圧DC/DC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.09
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3V~20V
- 広い出力電圧範囲:0.4V~0.83 • VIN
- 1~4出力チャンネルとして構成可能な8段階の×1.5A降圧出力
- 独自のピン選択可能な15の出力構成(チャンネル当たり1.5A~12A)
- PCBスペース削減のための内部昇圧コンデンサ
- 1チャンネルのみイネーブルした場合の無負荷時のIQ 27µA、全チャンネルをイネーブルした場合42µA
- 出力電圧精度:1%(全チャンネル)
- ピーク時電流制御(バーストモード®動作/強制連続)
- 精密なRUN入力と個別PGOOD出力によるパワー・シーケンス
- 1 MHz~3 MHz 周波数(RTプログラマブル、PLL同期、または内部2MHz発振器)
- 温度ピン出力でダイ温度を表示
- 出力電流モニタ
- 差動出力検出
LTC3376は、非常に柔軟なマルチ出力電源ICです。デバイスには4器の同期降圧コンバータが内蔵されており、8段階で1.5A電力を共有できるよう構成されているうえ、3V~20Vの個別入力により電力供給が可能です。DC/DCは、ピン固定可能なCFG0~CFG3ピンで 15個中1個の電力構成に割り当てられます。LTC3376ではセラミック・コンデンサをBSTピン用のパッケージに統合するため、PCBスペースを節約できます。通常の降圧スイッチング周波数は、外部抵抗でプログラミングしたり、外付け発振器と同期したり、デフォルトの内蔵2MHzクロックに設定したりできます。
すべてのDC/DC動作モードは、Burst Mode用のSYNC/MODEピンからプログラミングするか、強制連続モード動作に設定可能です。PGOOD1~PGOOD4出力は、イネーブルされている各DC/DCが最終出力の指定比率内にある場合、表示されます。
電流モニタでは、各降圧負荷の外付けモニタリングを使用できます。EXTVCCピンにより、内部回路を3V~5.5Vレールで走らせ効率を向上できます。
正確なRUNピン閾値が、信頼性の高いパワーアップ・シーケンシングを実現します。LTC3376は64ピン(7mm × 7mm)BGA(0.8mmボールピッチ)で利用可能です。
アプリケーション
- テレコム/産業用
- 12V分散型電源システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3376EY#PBF | 64-Lead BGA (7mm x 7mm x 1.34mm) | ||
LTC3376IY#PBF | 64-Lead BGA (7mm x 7mm x 1.34mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 21, 2021 - 21_0159 Ink Mark to Laser Mark Conversion for µModule |
||
LTC3376EY#PBF | 製造中 | |
LTC3376IY#PBF | 製造中 | |
4 25, 2020 - 20_0123 Micro-Module, Test Site Transfer from Analog Devices Singapore to Analog Devices Penang, Malaysia |
||
LTC3376EY#PBF | 製造中 | |
LTC3376IY#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3376
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。