LTC3311S

新規設計に推奨

5V、12.5A同期型降圧Silent Switcher 2(3mm × 3mm LQFN)

製品モデル
9
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.72
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • LTC3310/LTC3310SおよびLTC3311とピン互換
  • Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)2アーキテクチャ:超低EMI放射
  • 高効率—4.5mΩ NMOS & 16mΩ PMOS
  • 広帯域幅、高速過渡応答
  • 過負荷におけるインダクタの飽和状態に対する安全な耐性
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT範囲:0.5V~VIN
  • VOUT精度:リモート・センス付きの±1%
  • ピーク電流モードの制御
  • 最小オン時間:35ns
  • 5MHzまでプログラマブルな周波数
  • シャットダウン電流:1μA
  • 高精度400mVイネーブル閾値、シャットダウン時電流1μA
  • 電圧追跡による出力ソフト・スタート
  • パワーグッド出力
  • ダイ温度の監視
  • 強制連続モードで出力段の並列接続を構成可能
  • 熱強化型3mm × 3mm LQFNパッケージ
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認定済み
LTC3311S
5V、12.5A同期型降圧Silent Switcher 2(3mm × 3mm LQFN)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3311
  • LTC3311-0.75
  • LTC3311-0.85
  • LTC3311-0.875
  • LTC3311-1
  • LTC3311S

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3311
  • LTC3311-0.75
  • LTC3311-0.85
  • LTC3311-0.875
  • LTC3311-1
  • LTC3311S
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC3018A

LTC3311Sデモ用ボード | 3.3V~1.2V(12.5A時)、2MHz低EMI降圧レギュレータ、1.17cm2ソリューション

製品詳細

デモ回路3018Aは、2MHz 3.3V~1.2V 12.5A降圧レギュレータとして動作する、LTC3311S 12.5A、低電圧、同期整流降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)2を採用しています。LTC3311Sは、0.5V~VINの出力電圧(動作周波数500kHz~5MHz)に対応しています。LTC3311Sはコンパクトな超低放射、高効率、高速同期整流モノリシック降圧スイッチング・レギュレータです。集積化されたバイパス・コンデンサによって全高速電流ループが最適化され、レイアウト感度が取り除かれることでEMI/EMC放射を最小化しやすくなっています。35nsの高速最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。

DC3018Aは、2MHzのスイッチング周波数での強制連続モードで動作するように設定されていますが、パルス・スキップ・モードや別のスイッチング周波数に構成することもできます。RTは、MODE/SYNCピンが入力に設定されているVINに接続されているため、LTC3311Sは外部クロックと同期できます。MODE/SYNCピンをVINに接続すると、パルス・スキップ・モードに設定され、MODE/SYNCピンをGNDに接続すると、強制連続モードに設定されます。効率と負荷のグラフには、3.3V入力での強制連続モード動作時の回路における効率と電力損失が示されています。

DC3018Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に入力します。ボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに記載されています。EMI性能グラフの赤線は、伝導/放射EMIテストにおけるCISPR25クラス5のピーク制限値を示しています。

LTC3311Sのデータシートには、部品、動作、およびアプリケーションの詳細が記載されています。データシートは、デモ・マニュアルと併せて参照してください。LTC3311Sは、熱抵抗を低くするための露出パッドが付いた3mm × 3mm LQFNパッケージで組み立てられています。低EMI動作と最大の熱性能を実現するためのレイアウトに関する推奨事項は、データシートの低EMI PCBレイアウトのセクションに記載されています。

DC3018A
LTC3311Sデモ用ボード | 3.3V~1.2V(12.5A時)、2MHz低EMI降圧レギュレータ、1.17cm2ソリューション

最新のディスカッション

最近表示した製品