LT8625SP/
LT8625SP-1
新規設計に推奨
18V/8A、超低ノイズ・リファレンス付き降圧Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.35
製品の詳細
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)3アーキテクチャ
- 超低RMSノイズ(10Hz~100kHz):4μVRMS
- 超低スポット・ノイズ:10kHzで4nV/√Hz
- 任意のPCB上で超低EMI放射
- 内蔵バイパス・コンデンサが放射EMIを低減
- 高周波で高い効率性
- 超高速過渡応答:1μs
- 高速最小スイッチオン時間:15ns
- 入力電圧範囲:2.7V~18V
- 出力電圧範囲:0V~(PVIN − 0.5V)
- 最大連続出力電流:8A
- 高精度リファレンス:リモート検出により全温度範囲で±0.8%
- ダイナミック出力電圧制御をサポート
- PolyPhase®動作:最大12相
- 強制連続モード機能
- 調整と同期が可能:300kHz~4MHz
- 設定可能なパワー・グッド
- 小型20ピン4mm × 3mm(LT8625SP)または24ピン4mm × 4mm(LT8625SP-1)LQFN裏面露出パッケージ(オプションのヒート・シンク取り付けに対応)
LT8625SP/LT8625SP-1同期整流式降圧レギュレータには、第3世代のSilent Switcher技術が搭載されています。この技術は、独自の設計によって超低ノイズ・リファレンスとSilent Switcherアーキテクチャを組み合わせて、高効率性と優れた広帯域ノイズ性能を両立します。
革新的な超低ノイズ・アーキテクチャにより、スイッチング・レギュレータで非常に低い周波数(0.1Hz~100kHz)の出力ノイズ性能が実現されます。出力電圧は単一の抵抗を使用して設定でき、出力範囲全体でユニティ・ゲイン動作が可能であるため、出力電圧に関係なく出力ノイズがほぼ一定になります。
Silent Switcherアーキテクチャは、高スイッチング周波数で高い効率を実現しながら、EMI放射を最小限に抑えます。パッケージ上面の露出ダイにはヒート・シンクをオプションで設置でき、熱性能を大幅に引き上げることができます。
LT8625SP/LT8625SP-1は、ノイズの影響を受けやすく、同期スイッチング・レギュレータの高効率性が効果を発揮する、大電流アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- RF電源:PLL、VCO、ミキサー、LNA、PA
- 高速/高精度のADC/DAC
- 低ノイズ計測器
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 4
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
Book & eBook 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8625SPJV#TRMPBF | 20-Lead (3mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8625SPJV#TRPBF | 20-Lead (3mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8625SPJV-1#TRMPBF | 24-Lead (4mm × 4mm × 0.95mm) | ||
LT8625SPJV-1#TRPBF | 24-Lead (4mm × 4mm × 0.95mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8625S
- LT8625SP
- LT8625SP-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。