Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC8411
新規設計に推奨低ノイズ・アンプ、0.01GHz~10GHz
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$41.12
製品の詳細
- 低ノイズ指数:1.7dB(代表値)
- 正側の単電源(自己バイアス)
- 高ゲイン:15.5dB(代表値)
- 高OIP3:34dBm(代表値)
- 6ピン、2mm × 2mm LFCSP
HMC8411TCPZ-EPは防衛および航空宇宙アプリケーションに対応します(AQEC規格)
- ダウンロード:HMC8411TCPZ-EP data sheet(pdf)
- 防衛温度範囲(−55°C~+125°C)
- 品質管理された製品ベースライン
- 1アセンブリ/テスト・サイト
- 1製造サイト
- 製品の変更通知
- 要求に応じて入手可能な品質評価データ
HMC8411LP2FEは、ガリウム・ヒ素(GaAs)、モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)、擬似格子整合型高電子移動度トランジスタ(pHEMT)、低ノイズ広帯域アンプで、動作範囲は0.01GHz~10GHzです。
HMC8411LP2FEは、それぞれ代表値で15.5dBのゲイン、1.7dBのノイズ指数、34dBmの出力3次インターセプト(OIP3)を提供し、5V電源電圧からわずか55mAを必要とします。この低ノイズ・アンプ(LNA)は、飽和出力電力(PSAT)の代表値が19.5dBmであるため、アナログ・デバイセズの多くのバランスド・ミキサー、同相/直交(I/Q)ミキサー、イメージ除去ミキサー用の局部発振器(LO)ドライバとして機能することができます。
HMC8411LP2FEは、内部で50Ωに整合した入出力も備えているため、表面実装技術(SMT)ベースの大容量マイクロ波無線のアプリケーションに最適です。
HMC8411LP2FEはRoHS準拠の2mm × 2mm、6ピンLFCSPに収められています。
多機能ピンの名称は、該当する機能のみで表示されることがあります。
アプリケーション
- 試験用計測器
- 防衛用通信
ドキュメント
データシート 3
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8411LP2FE | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8411LP2FETR | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8411TCPZ-EP-PT | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) | ||
HMC8411TCPZ-EP-R7 | 6-Lead LFCSP (2mm x 2mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 28, 2023 - 23_0146 Process Revision for Select Low Noise Amplifier Products |
||
HMC8411LP2FE | 製造中 | |
HMC8411LP2FETR | 製造中 | |
HMC8411TCPZ-EP-PT | 製造中 | |
HMC8411TCPZ-EP-R7 | 製造中 | |
9 7, 2022 - 22_0214 HMC8411 Data Sheet Revision |
||
HMC8411LP2FE | 製造中 | |
HMC8411LP2FETR | 製造中 | |
HMC8411TCPZ-EP-PT | 製造中 | |
HMC8411TCPZ-EP-R7 | 製造中 | |
2 19, 2021 - 20_0367 HMC8410/HMC8411 Data Sheet Revision |
||
HMC8411LP2FE | 製造中 | |
HMC8411LP2FETR | 製造中 | |
HMC8411TCPZ-EP-PT | 製造中 | |
HMC8411TCPZ-EP-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル
Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。
ツールを開く