HMC8119
新規設計に推奨81 GHz ~ 86 GHz、E バンド I/Q アップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 変換損失: 10 dB(代表値)
- サイドバンド除去比: 22 dBc(代表値) 1 dB 圧縮ポイント(P1dB)の入力電力: 16 dBm(代表値)
- 入力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): 24 dBm(代表値)
- 入力 2 次インターセプト・ポイント(IP2): -5 dBm(代表値)
- RFOUT での局部発振器(LO)の 6 倍の周波数のリーク: -23 dBm(代表値)
- RF リターン損失: 12 dB(代表値)
- LO リターン損失: 20 dB(代表値)
- ダイ・サイズ: 3.601 mm x 1.609 mm x 0.05 mm
HMC8119 は、統合型 E バンド・ガリウム・ヒ素(GaAs)擬似格子整合型HEMT(pHEMT)モノリシック・マイクロ波集積回路(MMIC)の同相/直交(I/Q)アップコンバータ・チップで、動作範囲は 81 GHz ~ 86 GHz です。HMC8119 は、周波数帯域にわたって 22 dBc のサイドバンド除去比で 10 dB の小信号変換損失を実現します。このデバイスは、LO 逓倍器の 6 倍の周波数で駆動されるイメージ除去ミキサーを使用しています。差動の I と Q のミキサー入力を備えています。ダイレクト・コンバージョンのアプリケーション用に、入力を差動の I と Q のベースバンド波形で駆動することができます。あるいは、単側波帯のアプリケーション用に、1 つの外部 90° ハイブリッドと 2 つの外部 180° ハイブリッドを使って入力を駆動することもできます。全てのデータには、中間周波数(IF)ポートの 1 mil の金線ウェッジ・ボンドの影響が含まれています。
アプリケーション
- E バンド通信システム
- 大容量ワイヤレス・バックホール
- 試験および計測
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
製品選択ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC8119 | CHIPS OR DIE | ||
HMC8119-SX | CHIPS OR DIE |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く