HMC807
HMC807
最終販売VCO 内蔵フラクショナル N PLL、SMT、12.4 GHz ~ 13.4 GHz
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- RF 帯域幅: 12.4 GHz ~ 13.4 GHz
- フラクショナルまたはインテジャー・モード
- 超低位相ノイズ
12.9 GHz、50 MHz 基準
10 kHz で -95/-99 dBc/Hz(フラクショナル/インテジャー)
1 MHz で -132 dBc/Hz(オープンループ) - 24 ビット・ステップ・サイズ、3 Hz の分解能(代表値)
- リファレンス経路入力: 225 MHz
- FSK 変調およびサイクル・スリップ防止モード
- 40 ピン 6 mm x 6 mm SMT パッケージ: 36 mm²
HMC807LP6CE は、電圧制御発振器(VCO)を内蔵したフル機能のフラクショナル N フェーズ・ロック・ループ(PLL)です。入力リファレンス周波数の範囲は 100 kHz ~ 220 MHz で、フラクショナル PLL の高度なデルタシグマ変調器設計により、超微細ステップ・サイズと非常に低いスプリアス積の両方が可能です。高度に集積化された構造なので、温度、衝撃、プロセスの変動に対して位相ノイズ性能が優れています。6 mm x 6 mm のリードレス QFN 表面実装パッケージを採用。出力電力が 8 dBm(代表値)の HMC807LP6CE は、Hittite の多くの高直線性製品や I/Q ミキサー製品の LO ポートの駆動に最適です。
動作原理とレジスタ・マップについては、"PLLs w/ Integrated VCO - Microwave VCOs" Operating Guide を参照してください。
アプリケーション
- VSAT 無線
- ポイント to ポイントおよびマルチポイント無線
- 試験装置および工業用制御
- 防衛用
- フェーズド・アレイ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
品質関連資料 4
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC807LP6CE | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) | ||
HMC807LP6CETR | 40-Lead QFN (6mm x 6mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 28, 2022 - 22_0023 Product Discontinuance for Select Analog Devices Parts (ADFXXXX, HMCXXX) |
||
HMC807LP6CE | 最終販売 | |
HMC807LP6CETR | 最終販売 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
クロック分配器 (クロック・ディストリビューション) 1 | ||
HMC1031 | 最終販売 | 0.1 MHz ~ 500 MHz のクロック・ジェネレータ、インテジャー N PLL 付き |
高速コンパレータ(伝播遅延100ns未満) 1 | ||
LTC6957 | 位相ノイズの小さいデュアル出力バッファ/ドライバ/ロジック・コンバータ | |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
ADA4084-1 | 新規設計に推奨 | オペアンプ、シングル、30V、低ノイズ、入 / 出力レールtoレール、低消費電力 |
低入力バイアス電流オペアンプ(100pA以下) 2 | ||
AD8065 | 製造中 | オペアンプ、145MHz、高性能、 FastFET™ |
ADA4625-1 | 新規設計に推奨 | 36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADF5356 | 新規設計に推奨 | VCO 内蔵マイクロ波広帯域シンセサイザ |
HMC529 | 新規設計に推奨 | VCO、SMT、Fo/2 および 1/4 分周器付き、12.4 GHz ~ 13.4 GHz |
HMC1168 | 新規設計に推奨 | 12.47 GHz ~ 13.72 GHz の MMIC VCO、1/2 周波数出力 |
ツールおよびシミュレーション
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く