HMC7586

新規設計に推奨

71 GHz ~ 76 GHz、E バンド I/Q ダウンコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 変換ゲイン: 12.5 dB(代表値)
  • イメージ除去: 28 dBc(代表値)
  • ノイズ指数: 5 dB(代表値)
  • 1 dB 圧縮ポイント(P1dB)の入力電力: -9 dBm(代表値)
  • 入力 3 次インターセプト・ポイント(IP3): -1 dBm(代表値)
  • 入力 2 次インターセプト・ポイント(IP2): 20 dBm(代表値)
  • RFIN での局部発振器(LO)の 6 倍の周波数のリーク: -40 dBm(代表値)
  • IFOUT での LO の 周波数のリーク: -50 dBm(代表値)
  • 無線周波数(RF)のリターン損失: 5 dB(代表値)
  • LO リターン損失: 20 dB(代表値)
  • ダイ・サイズ: 3.599 mm x 2.199 mm x 0.05 mm
HMC7586
71 GHz ~ 76 GHz、E バンド I/Q ダウンコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

最新のディスカッション

最近表示した製品