HMC440

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic™ X-Microwave.
HMC440
新規設計に推奨シンセサイザ、SMT、2.8GHz、インテジャーN(N = 2~32)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 超低SSB位相ノイズフロア:
−153dBc/Hz @ 10kHzオフセット @ 100MHzリファレンス周波数 - プログラマブル分周器(N= 2~32)
2.8GHzまで動作 - オペアンプ・ベースのループ・フィルタの接続に対応するオープン・コレクタ出力バッファ・アンプ
- QSOP16G SMTパッケージ:29.4mm2
- 低位相ノイズの重要コンポーネントとしてのカウンタ
HMC440QS16G(E)は、10~2800MHzの5ビット周波数カウンタ(2~32の連続分周比)と10~1300MHzデジタル位相周波数ディテクタを集積した小型16ピンQSOPプラスチック・パッケージのインテジャーNシンセサイザです。低位相ノイズのオフセット・シンセサイザ・アプリケーション向けの製品です。
HMC440QS16G(E)は、その高周波動作と極めて低いノイズフロアによって広ループ帯域幅、低Nのシンセサイザとなっており、セトリング時間を短縮し、位相ノイズを非常に低い値に抑えます。差動ループ・アンプと組み合わせて使用すれば、HMC440QS16G(E)の生成する電圧を使用して、VCOの位相をリファレンス発振器に同期させることができます。
アプリケーション
- 衛星通信システム
- ポイントtoポイント無線
- 防衛アプリケーション
- SONETクロック生成
- 試験装置
ドキュメント
データシート 1
技術記事 2
品質関連資料 4
製品選択ガイド 1
テープ&リール仕様 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
HMC440QS16G | 16 ld QSOP_EP | ||
HMC440QS16GE | 16 ld QSOP_EP | ||
HMC440QS16GETR | 16 ld QSOP_EP | ||
HMC440QS16GTR | 16 ld QSOP_EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
設計ツール 1
ADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開く