ADRF6614

製造中止

パッシブ・レシーブ・ミキサー、デュアル、700 MHz ~ 3000 MHz、PLL および VCO 内蔵

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • RF 周波数: 700 MHz ~ 3000 MHz連続
  • Lo 周波数: 200MHz ~ 2700MHz、高域または低域側注入
  • IF 範囲: 40 MHz ~ 500 MHz
  • パワー変換ゲイン: 9.0 dB
  • 位相ノイズ性能: -144 dBc @ 800 kHz オフセット(800 MHz ~ 900 MHz 帯域と 1800 MHz ~ 1900 MHz 帯域の厳しい GSM 規格に対応)
  • シングル・サイド・バンド(SSB)ノイズ指数: 11.3 dB
  • 入力 IP3: 30 dBm
  • 入力 P1dB: 10.6 dBm
  • 標準 LO 入力ドライバ: 0dBm
  • シングルエンド 50 Ω の RF ポート
  • シングルエンドまたはバランス LO 入力ポート
  • 全ての機能を制御できるシリアル・ポート・インターフェース(SPI)
  • 7 mm × 7 mm の露出パドル付き 48 ピン LFCSP
ADRF6614

パッシブ・レシーブ・ミキサー、デュアル、700 MHz ~ 3000 MHz、PLL および VCO 内蔵

質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
EVAL-ADRF6614

ADRF6614 Evaluation Board 

機能と利点

  • Full featured evaluation board for the ADRF6612/ADRF6614
  • Single supply: 5 V operation

製品詳細

This page contains information for evaluating the ADRF6612/ADRF6614, 700 MHz to 3000 MHz Rx Dual Mixer with Integrated Fractional-N PLL and VCO. The ADRF6612/ADRF6614 is a full featured evaluation board with a single supply of 5 V.

The user guide UG-969 allows the user to quickly power up and run the software for the ADRF6612/ADRF6614 integrated synthesizer and mixers. It complements the ADRF6612/ADRF6614 data sheet, which should be used in conjunction with the user guide.

The ADRF6612/ADRF6614 evaluation board provides all of the support circuitry required to operate the ADRF6612/ADRF6614 in various modes and configurations.

EVAL-ADRF6614
ADRF6614 Evaluation Board 

最新のディスカッション

最近表示した製品