ADP2387
新規設計に推奨DC/DCレギュレータ、20 V、6 A、同期型ステップダウン
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.18
製品の詳細
- 入力電圧範囲:4.5 V ~ 20 V
- 内蔵MOSFET:44 mΩ(typ)/11 mΩ(typ)
- リファレンス電圧:0.6 V ± 1%
- 連続出力電流:6 A
- プログラム可能な電流制限スレッショールド
- プログラマブルなスイッチング周波数:200 kHz ~ 1400 kHz
- 高精度なイネーブルとパワーグッド
- 外部補償機能
- 外部調整オプションによる内蔵ソフト・スタート機能
- プリチャージされた出力へのスタートアップ
- ADIsimPower設計ツールによるサポート
ADP2387は同期型ステップダウンDC/DCレギュレータで、44 mΩのハイサイドパワーMOSFETと11 mΩの同期整流用MOSFETを内蔵し、4mm × 4mmの小型LFCSP パッケージで高効率のソリューションを提供します。この製品は、ピーク電流モード、固定周波数のパルス幅変調(PWM)制御方式を採用し、優れた安定性と過渡応答を実現します。ADP2387のスイッチング周波数は、200 kHz ~ 1.4 MHzの範囲で設定することができます。
ADP2387は最小限の外付け部品で、4.5 V~20 Vの入力電圧範囲で動作します。出力電圧は0.6 Vから入力電圧の90%まで調整可能で、連続電流として6 Aまで供給できます。各ICが入力源から引き込む電流はディスエーブル時には、110 μA以下です。
このレギュレータは、高い効率と設計の柔軟性が求められる高性能アプリケーションを対象に設計されています。外部補償と調整可能なソフト・スタート機能により、柔軟な設計が可能となっています。パワーグッド出力と高精度なイネーブル入力が、シンプルで信頼性のあるパワー・シーケンシングを提供します。プログラム可能な電流制限機能を備えているのでインダクタを出力電流により最適化できます。
その他の特長として、低電圧ロックアウト(UVLO)、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、短絡保護(SCP)、サーマル・シャットダウン(TSD)などの機能があります。
ADP2387は、−40°C ~ +125°Cのジャンクション温度範囲で動作し、24ピン、4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- 通信インフラストラクチャ
- ネットワーキング、サーバー
- 工業用および計測機器
- 健康機器、医療機器
- 中間電源としてのレール変換(他の電源と負荷の間に挿入して異なる電圧源を作る)
- DC/DCポイントオブロード(POL)アプリケーション
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADP2387ACPZN-R7 | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
ADP2387ACPZN-RL | 24-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 18, 2016 - 16_0036 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select LFCSP Products |
||
ADP2387ACPZN-R7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADP2387
SIMPLISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。