ADMV7310

新規設計に推奨

​Eバンド・アップコンバータSiP、71GHz~76GHz

製品モデル
1
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大変換ゲイン: 35 dB(代表値)
  • ゲイン調整範囲: 40 dB(最小値)
  • PSAT:ゲイン = 23.5 dB および 19.5 dBに対して26 dBm(代表値)
  • OIP3:ゲイン = 23.5 dB に対して31 dBm(代表値)および POUT = 16.5 dBm(トーン毎)
  • OP1dB:ゲイン = 23.5 dB および 19.5 dBに対して25 dBm(代表値)
  • 内蔵パワー・ディテクタ
  • LOヌル化のための内蔵エンベロープ・ディテクタ
  • 完全内蔵化、表面実装、50端子、16.00 mm × 14.00 mm LGA_CAVパッケージ
ADMV7310
​Eバンド・アップコンバータSiP、71GHz~76GHz
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

eval board
EVAL-ADMV7310

ADMV7310評価用ボード

機能と利点

  • オンボードLDOレギュレータによる簡単なパワーアップ
  • ポテンショメータでゲイン調整とデバイス・バイアス調整
  • コネクタ・ジャンパでLDOレギュレータをバイパスするオプション

製品詳細

ADMV7310-EVALZ評価用ボードには、 ADMV7310本体と、​ADMV7310を素早く簡単に評価するために、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ、ポテンショメータ、および導波バック・プレートが内蔵されています。LDOレギュレータにより、±5V電源でADMV7310に電源を供給できます。ポテンショメータで、様々なゲイン範囲のゲート調整ができます。

ADMV7310は、2GHzまでのDCの中間周波数(IF)入力範囲、および71GHz〜76GHzの無線周波数(RF)出力範囲内で作動する、完全に統合されたシステム・イン・パッケージ(SiP)同相/直交(I/Q)アップコンバータです。

ADMV7310のすべての仕様は、www.analog.comで入手できるADMV7310のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADMV7310のデータシートを参照してください。

EVAL-ADMV7310
ADMV7310評価用ボード

最新のディスカッション

最近表示した製品