ADCMXL1021-1

新規設計に推奨

Wide Bandwidth, Low Noise, Vibration Sensor

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Single axis, digital output MEMS vibration sensing module  
  • ±50 g measurement range
  • Ultralow output noise density, 26 μg/√Hz (MTC mode)
  • Wide bandwidth: dc to 10 kHz within 3 dB flatness (RTS mode)
  • Embedded fast data conversion rate: 220 kSPS
  • 6 digital FIR filters, 32 taps (coefficients), default options:
    • High-pass filter cutoff frequencies: 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz
    • Low-pass filter cutoff frequencies: 1 kHz, 5 kHz, 10 kHz
    • User configurable digital filter option (32 coefficients)
  • Spectral analysis through internal FFT
    • Extended record length: 2048 bins with user configurable bin sizes from 0.42 Hz to 53.7 Hz
    • Manual or timer-based (automatic) triggering
    • Windowing options: rectangular, Hanning, flat top
    • FFT record averaging, configurable up to 255 records
    • Spectral defined alarm monitoring, 6 alarms
  • Time domain capture with statistical metrics
    • Extended record length: 4096 samples
    • Mean, standard deviation, peak, crest factor, skewness, and kurtosis
    • Configurable alarm monitoring
  • Real-time data streaming: 220 kSPS
    • Burst mode communication with CRC-16 error checking
  • Storage: 10 data records for each axis
  • On demand self test with status flags
  • Sleep mode with external and timer driven wakeup
  • Digital temperature and power supply measurements
  • SPI-compatible serial interface
  • Identification registers: factory preprogrammed serial number, device ID, user programmable ID
  • Single-supply operation: 3.0 V to 3.6 V
  • Operating temperature range: −40°C to +105°C
    • Automatic shutdown at 125°C (junction temperature)
  • 23.7 mm × 27.0 mm × 12.4 mm aluminum package
    • 36 mm flexible, 14-lead module with integrated flexible connector
    • Mass: 13 g
ADCMXL1021-1
Wide Bandwidth, Low Noise, Vibration Sensor
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
ADAU1787 新規設計に推奨 4 ADC、2 DACの低消費電力コーデック、オーディオDSP付き
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
EVAL-ADCM

ADcmXL3021評価用キット、広帯域幅/低ノイズの3軸振動センサー

機能と利点

  • EVAL-ADCMキットには、1つのADcmXL3021モジュールが搭載されています。
  • フル機能評価用のPCに簡単に接続
  • モジュールの簡単設定、レジスタのセットアップ、データ表示、データ・ロギングを行える評価ソフトウェア
  • 高データ・レートのリアルタイム・ストリーミング(RTS)を可能にする高速SPI - USBアダプタ
 

製品詳細

EVAL-ADCMは、アナログ・デバイセズの3軸デジタル出力MEMS振動センシング・モジュールの性能評価を手早く行うことができる、使いやすいキットです。ADcmXL3021モジュールは、1軸超低ノイズ/広帯域幅のADXL1002加速度センサー3個と、完全に実装されたシグナル・チェーンおよびMCUで構成されており、設定可能なデジタルFIR(有限インパルス応答)フィルタ、内蔵FFTによるスペクトル解析、設定可能なアラーム監視、時間領域キャプチャと統計分析を内蔵しています。EVAL-ADCMはADcmXL3021振動センシング・モジュールのすべての機能の体験を全領域ですぐに提供するため、このモジュールの評価に最適です。

EVAL-ADCM
ADcmXL3021評価用キット、広帯域幅/低ノイズの3軸振動センサー

最新のディスカッション

ADCMXL1021-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品