ADAR4002
ADAR4002
新規設計に推奨0.5GHz~19GHzの広帯域双方向単一チャンネル実時間遅延ユニット
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- 周波数範囲:0.5GHz~19GHz
- プログラマブルな遅延時間:7ビット分解能
- プログラマブルな遅延時間範囲:
- 遅延時間範囲0:0~508ps範囲、4ps標準分解能
- 遅延時間範囲1:0~254ps範囲、2ps高分解能
- プログラマブルな減衰量:6ビット分解能
- 調整範囲:31.5dB
- ステップ・サイズ:0.5dB
- 3線式または4線式のSPIインターフェースを介して全機能をプログラム可能
- SPIプログラマブルでデイジーチェーン接続を選択可能
- 消費電力:1.2Vと1.0Vの両電源で1mW
- 14ピン2x3mm LFCSP
ADAR4002は、消費電力が非常に低い広帯域双方向単一チャンネル実時間遅延ユニット(TDU)であり、デジタル・ステップ・アッテネータ(DSA)です。このICは帯域幅が18.5GHzで、周波数範囲が0.5GHz~19GHzであり、両方のRFポートに50Ωの入力インピーダンスを備えています。TDUには、プログラマブルな2つの最大遅延時間があり、それぞれ7ビット制御に対応しています。範囲0は、最大遅延が508psで、分解能は4psです。この範囲は周波数が低く、ADAR4002の損失が少ない場合に使用します。範囲1は、最大遅延が254psで、分解能は2psです。この範囲は範囲0よりも損失が少なく、周波数が高い場合に役立ちます。DSAは分解能が6ビットであり、減衰範囲が0dB~31.5dB、ステップ・サイズが0.5dBです。ADAR4002は、SPIインターフェースまたはシフト・レジスタを介して柔軟なデジタル制御を提供し、複数のチップを互いにデイジーチェーン接続できるように設計されています。ADAR4002には、32個のTDU+DSA状態に対応するレジスタ・メモリが含まれています。このメモリと内蔵シーケンサを組み合わせることで、UPDATEピンを介してメモリ動作を高速化できます。
ADAR4002は2mm × 3mmの14ピンLFCSPパッケージで提供され、-40°C~85°Cの範囲で仕様規定されています。
アプリケーション
ドキュメント
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADAR4002ACPZ | 14-Lead LFCSP (2mm x 3mm x 0.75mm w/EP) | ||
ADAR4002ACPZ-CSL | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
ADAR4002ACPZ-R7 | 14-Lead LFCSP (2mm x 3mm x 0.75mm w/EP) | ||
ADAR4002ACPZR7-CSL | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE |
ツールおよびシミュレーション
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。