ADA4625-1
ADA4625-1
新規設計に推奨36V、18MHz、低ノイズ、高速セトリング単電源、RRO、JFETオペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.42
Viewing:
製品の詳細
- 広いゲイン帯域幅積(GB積):18MHz(代表値)
- 高速スルー・レート:48V/µs(代表値)
- 低い電圧ノイズ密度:1kHzで3.3nV/√Hz(代表値)
- 低ピークtoピーク・ノイズ:0.15µVp-p、0.1Hz~10Hz
- 低入力バイアス電流:TA = 25°Cで±15pA(代表値)
- 低オフセット電圧:TA = 25°Cで±80µV(最大)
- オフセット電圧ドリフト:TA = −40°C~85°Cで±1.2µV/°C(最大)
- 高速セトリング:700nsで0.01%(代表値)
- 幅広い動作電圧
- 両電源動作:±2.5V~±18V
- 単電源動作:5V~36V
- 入力電圧範囲にV−を含む
- レールtoレール出力
- 高容量性負荷の駆動能力
- 出力短絡電流:±46mA
- 位相反転なし
- ユニティ・ゲインで安定動作
ADA4625-1/ADA4625-2は、アナログ・デバイセズの高電圧、単電源、レールtoレール出力(RRO)、高精度接合型電界効果トランジスタ(JFET)入力オペアンプをベースにしており、市場でかつてないレベルの高速、低ノイズ性能を発揮します。
ADA4625-1/ADA4625-2は、高電圧、高ゲイン、低ノイズ・アプリケーションで最適な性能を発揮します。入力コモンモード電圧範囲は負電源を含み、出力はレールtoレールで振幅します。これにより、グラウンド・センス用の別個の負電圧電源なしで、低電圧、単電源アプリケーションにおいてダイナミック入力レンジを最大化できます。
広帯域幅、低ノイズ、低入力バイアス電流を合わせて実現したADA4625-1/ADA4625-2は、ロー・レベル信号に高増幅と広帯域幅の両方を実現するアンプが必要な、フェーズ・ロック・ループ(PLL)・アクティブ・フィルタ・アンプ用、および高チューニング電圧(VTUNE)の電圧制御発振器(VCO)およびプリアンプ用に特に適しています。
ADA4625-1/ADA4625-2はユニティ・ゲイン安定であり、入力範囲がいずれかの電源レールを200mV超えた場合には位相反転はありません。出力は、最大1000pFの負荷と600Ωの負荷を駆動することができます。
ADA4625-1/ADA4625-2は−40°C~+125°Cの拡張工業用温度範囲で動作が仕様規定されており、+5V~+36V(±2.5V~±18V)で動作し、+5Vおよび±18Vで仕様規定されています。デバイスは露出パッド(EPAD)付きの8ピンSOICパッケージを採用しています。
アプリケーション
- PLLフィルタ・アンプ
- トランスインピーダンス・アンプ
- フォトダイオード・センサーのインターフェース
- 低ノイズ・チャージ・アンプ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 4
Analog Dialogue 1
珍問/難問集 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADA4625-1ARDZ | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4625-1ARDZ-R7 | 8-Lead SOIC w/ EP | ||
ADA4625-1ARDZ-RL | 8-Lead SOIC w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
3 10, 2025 - 25_0070 ADA4625-1 / ADA4625-2 Package Outline Drawing and Data Sheet Revision |
||
ADA4625-1ARDZ | 製造中 | |
ADA4625-1ARDZ-R7 | 製造中 | |
ADA4625-1ARDZ-RL | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
-
トランスインピーダンス・アンプ・フォトダイオード -
高感度フォトダイオード・アンプ
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADA4625
- ADA4625-1
- ADA4625-2
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開くADIsimPLL™
ADIsimPLLは、アナログ・デバイセズの新しい高性能PLL製品の迅速で信頼性の高い評価を可能にします。これは、現在利用できる最も包括的なPLLシンセサイザ設計およびシミュレーション・ツールです。実施されるシミュレーションには、PLL性能に影響を与える重要な非線形効果がすべて含まれます。ADIsimPLLは、設計プロセスから1回以上の反復作業を削除し、設計から市場投入までの時間を短縮します。
ツールを開くアナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開くアナログ・フォトダイオード・ウィザード
フォトダイオード・ウィザードを使用すると、フォトダイオードと接続するトランス・インピーダンス・アンプ回路を設計できます。ツールに含まれるライブラリからフォトダイオードを選択するか、カスタムのフォトダイオード仕様を入力してください。帯域幅、ピーキング(Q)、ENOB/SN比間のトレードオフをすばやく確認できます。回路パラメータを変更すると、パルス応答、周波数応答、ノイズ・ゲインのプロットですぐに結果を確認できます。
ツールを開くSPICEモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
ADA4625-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める