AD4632-24
新規設計に推奨24ビット、500kSPSのデュアル・チャンネルSAR ADC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$24.56
製品の詳細
- 高性能
- スループット:チャンネルあたり最大2MSPS(AD4630-24)または500kSPS(AD4632-24)
- INL:最大±0.9ppm(−40°C~+125°C)
- SNR:105.7dB(代表値)
- THD:−127dB(代表値)
- NSD:−166dBFS/Hz(代表値)
- 低消費電力
- 2MSPSでチャンネルあたり15mW
- 500kSPSでチャンネルあたり5mW
- 10kSPSでチャンネルあたり1.5mW
- Easy Drive機能によりシステムの複雑さを緩和
- 0.6μAの低入力電流(2MSPS時のDC入力)
- 広い入力コモンモード電圧範囲:−(1/128)×VREF~+(129/128)×VREF
- 柔軟な外部リファレンス電圧範囲:4.096V~5V
- 2μFバイパス・コンデンサを使用した正確な内蔵リファレンス・バッファ
- 216までのデシメーションを行うプログラム可能なブロック平均値フィルタ
- 30ビットまでの拡張サンプル分解能
- オーバーレンジ・ビットと同期ビット
- Flexi-SPIデジタル・インターフェース
- チャンネルあたり1、2、または4つのSDOレーンによりSCKの低速化が可能
- エコー・クロック・モードによりデジタル・アイソレータの使用が容易
- 1.2V~1.8Vのロジックを使用可能
- システム・フットプリント縮小を助ける電源およびリファレンス・コンデンサ内蔵の7mm × 7mm 64ボールCSP_BGAパッケージ
AD4630-24/AD4632-24は、同時サンプリング機能とEasy Drive™機能を備えた、2チャンネル、2MSPSまたは500kSPSの逐次比較レジスタ(SAR)型A/Dコンバータ(ADC)です。24ビット時に最大±0.9ppmのINLとノー・ミス・コードが保証されたAD4630-24/AD4632-24は、−40°C~+125°Cの範囲で比類のない精度を実現します。AD4630-24/AD4632-24の機能アーキテクチャはデータシートの図1に示されています。
内蔵している低ドリフトの高精度リファレンス・バッファは、他のシステム回路との電圧リファレンスの共有を容易にします。5Vリファレンス使用時のAD4630-24/AD4632-24のダイナミック・レンジは106dB(代表値)です。ノイズ・フロアが小さいので、シグナル・チェーンに必要なゲインと消費電力を低く抑えることができます。デシメーション・レシオをプログラムできるブロック平均値フィルタは、ダイナミック・レンジを153dBまで拡大できます。差動入力範囲とコモンモード範囲が広いので、飽和することなく入力が全電圧リファレンス(±VREF)範囲を使用でき、シグナル・コンディショニングの条件が緩和されて、システム・キャリブレーションも容易になります。また、Easy Drive入力の設定が改善されて、AD4630-24/AD4632-24に使用できるアナログ・フロント・エンド・コンポーネントの選択範囲が広がりました。シングル・エンド信号と差動信号の両方を使用できます。
汎用性に優れたFlexi-SPIシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)が、ホスト・プロセッサとADCの統合を容易にします。広いデータ・クロッキング・ウィンドウ、複数のSDOレーン、オプションのデュアル・データ・レート(DDR)データ・クロッキングによって、2MSPSまたは500kSPSのサンプル・レートで動作をさせながら、シリアル・クロックを10MHzまで下げることができます。さらに、エコー・クロック・モードとADCホスト・クロック・モードがタイミング条件を緩和し、デジタル・アイソレータの使用を容易にします。
AD4630-24/AD4632-24の64ボール・チップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)は重要なすべての電源とリファレンス・バイパス・コンデンサを内蔵しており、フットプリントを小さくしてシステム・コンポーネントの数を少なくし、ボード・レイアウトによる影響も減らします。
アプリケーション
- 自動試験装置
- デジタル制御ループ
- 医療用計測器
- 地震学
- 半導体製造
- 科学用計測器
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
ビデオ 3
デバイス・ドライバ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
AD4632-24BBCZ | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) | ||
AD4632-24BBCZ-RL | 64-Lead BGA (7 mm x 7 mm x 1.72 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
FPGA/HDL 1
デバイス・ドライバ 1
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
高精度ADC ドライバ・ツール
高精度ADCドライバ・ツールは、高精度ADCとドライバを組み合わせたときの性能をシミュレートするWebアプリケーションです。ドライバの選択、キックバックのセトリング、歪みの潜在的な問題を明らかにし、設計のトレードオフを短時間で評価できます。システム・ノイズ、歪み、ADC入力のセトリングについてシミュレーションと計算ができます。
ツールを開くIBISモデル 1
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
AD4632-24に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める