MAX86141
製造中クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
クラス最高の光学式パルスオキシメーターおよび心拍数センサー、ウェアラブルヘルス用
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.39
製品の詳細
- 完全なシングルチャネル、光データ収集システム
- 透過型および反射型心拍数またはSpO2監視用に最適化されたアーキテクチャ
- 低暗電流ノイズ:50pA RMS以下(サンプル間偏差)
- 複数のサンプルモードおよびチップ内平均化によって実効暗電流ノイズの低減を達成
- 高分解能、19ビット電荷積分ADC
- 3つの低ノイズ、8ビットLED電流DAC
- 優れたダイナミックレンジ:89dB以上(ホワイトカードループバックテスト、サンプル間偏差)
- 複数のサンプルモードおよびチップ内平均化によってダイナミックレンジを104dB以上(SpO2)および110dB以上(HRM)に拡張可能
- 優れた環境光範囲および除去機能
- 環境光検出器電流:100µA以上
- 環境光除去:70dB以上(120Hz)
- 超低電力動作によってウェアラブル機器に対応
- 低電力動作、光読取りチャネル:10µA以下(typ、25sps時)
- 短い露出積分時間:14.8µs、29.4µs、58.7µs、117.3µs
- 低シャットダウン電流:0.6µA (typ)
- 高速環境光過渡の除去
- 超小型WLP (2.048 x 1.848mm、5 x 4、0.4mmピッチ)
- 動作温度範囲:-40℃~+85℃
MAX86140/MAX86141は、超低電力、完全集積、光データ収集システムです。トランスミッタ側では、MAX86140/MAX86141は3つの設定可能な大電流LEDドライバを備え、外部3x2:1マルチプレクサを使って最大6つのLEDを駆動するように設定することができます。2つのMAX86140/MAX86141デバイスをマスタースレーブモードで動作させることによって、外部3x2:1マルチプレクサを使ってLEDドライバは最大12のLEDを駆動することができます。レシーバ側では、MAX86140は1つの光読取りチャネルで構成されるのに対し、MAX86141は同時に動作可能な2つの光読取りチャネルを備えています。これらのデバイスは19ビットADC、業界トップクラスの環境光除去(ALC)回路、およびピケットフェンス検出/置換機能を内蔵した低ノイズ信号調整アナログフロントエンド(AFE)を備えています。低消費電力、小型サイズ、使用の容易さ、および業界トップクラスの環境光除去機能によって、MAX86140/MAX86141はパルスオキシメーターおよび心拍数検出などの多様な光検出アプリケーションに最適です。
MAX86140/MAX86141は1.8Vの主電源電圧と3.1V~5.5VのLEDドライバ電源電圧で動作します。どちらのデバイスも、標準SPI対応インタフェースおよび完全自律動作に対応します。各デバイスは大容量128ワードFIFOを内蔵しています。MAX86140/MAX86141は小型ウェハレベルパッケージ(WLP) (2.048 x 1.848mm、0.4mmピッチ)で提供されます。
![]() MAX86141によるリストバンドヘルスモニタリングのデモ |
デザインソリューション:REALLY Smart Wearables Customize Their Power Supply ›
デザインソリューション:Choose the Proper PMIC to Boost Your Optical Sensor SNR ›
デザインソリューション:Take a Weight Off Your Chest with a Wrist-Worn ECG Monitor ›
デザインソリューション:Designing for Wearable Health and Fitness? Think Inside the Box ›
デザインソリューション:Train Your Fitness Monitor to Deal with Any Lighting Conditions ›
アプリケーション
- 筋酸素飽和度(SmO2およびStO2)
- 光心拍数
- 手首、指、耳、およびその他の場所用に最適化
- 高品質PPG信号の検出用に最適化された性能
- 酸素飽和度(SpO2)
- フィットネス、ウェルネス、および医療アプリケーション用ウェアラブル機器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 4
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 5
ビデオ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX86141ENP+ | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX86141ENP+T | 20-WLCSP-N/A |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
max86141に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める