MAX77818

製造中

デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ、残量ゲージ内蔵

業界最高効率のスイッチモードチャージャ、ソリューションサイズを小型化、WLP (3.87mm x 3.61mm)

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.56
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • スマート電力経路、デュアル入力スイッチングチャージャ
    • 最大13.4V動作/耐圧16V/4A (CHGIN)
    • 最大6V動作/1.26A (WCIN)
    • 逆方向リークブロック
    • 逆方向ブースト:最大5.1V/1.5A (OTG)
    • 低損失FET内蔵:3A充電/4.5A放電
    • ピーク効率:95.6% (5V/4.35V時)
    • 保護を備えた完全機能のチャージャ
    • サーマルレギュレーションおよびJEITA準拠
  • ModelGauge m5残量ゲージ
    • エンプティまでの時間とフルまでの時間の予測
    • 高精度バッテリ容量(SOC)およびエンプティまでの時間の読取り
      • 温度、経年劣化、および放電率の補償
      • 較正不要
      • 内蔵FET電流検出
      • エンプティ、フル、またはアイドル状態が不要で高精度を維持
    • 低自己消費電流(IQ)
  • 2つの高電圧入力LDO
  • I2Cシリアルインタフェース
  • 72ピンWLP (3.867mm x 3.608mm、0.4mmピッチ)
MAX77818
デュアル入力、電力経路、3Aスイッチモードチャージャ、残量ゲージ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

eval board
MAX77818EVSYS

MAX77818の評価システム

機能と利点

  • 12VCHGIN、3A充電を実証
  • MG5残量ゲージ性能を実証
  • デュアル入力充電を実証
  • OTGモードを実証
  • MAX77818の詳細性能を評価

製品詳細

MAX77818の評価システム(EVシステム)は、MAX77818の評価キット(EVキット)と、それに対応したマキシムのMINIQUSBインタフェースボードで構成されます。

MAX77818のEVキットは、MAX77818を実証する実装および試験済みPC基板です。このICは、12V入力および3A出力のスイッチモードチャージャです。

マキシムのMINIQUSBインタフェースボードによって、IBM互換PCにUSBポートを使用してI2C 2線式インタフェースをエミュレートさせることが可能です。Windows XP®/Windows® 7ソフトウェアは、MAX77818の機能を実行するためのユーザーフレンドリなインタフェースを備えています。このメニュー方式のプログラムは、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェースを提供します。

MAX77818EVSYS
MAX77818の評価システム

リファレンス・デザイン

maxrefdes96 figure 1
MAXREFDES96 Circuits from the Lab®

Single-Battery Charger and Fuel Gauge with Boost for Arduino Platforms

機能と利点

  • MAX17201 ModelGauge M5 EZ
  • MAX77818 Battery-Management PMIC (Charger Only)
  • Battery Charge Current Up to 3.0A
  • Battery Boost to Allow Running Untethered
MAXREFDES96
Single-Battery Charger and Fuel Gauge with Boost for Arduino Platforms

最新のディスカッション

最近表示した製品