MAX77789

新規設計に推奨

USB Type-C検出機能を内蔵し、DRPとOTGに対応した入力電圧14V、出力電流3Aの1セル・チャージャ

MAX77789は、USB Type-C® CC検出とリバース・ブースト機能を内蔵するスタンドアロンの3.15Aチャージャです。

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.67
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 最大16Vの保護
  • 最大入力動作電圧:13.4V
  • 最大充電電流:3.15A
  • 放電電流保護:6A
  • USB Type-CのCC検出機能を内蔵
  • Dual Role Port(DRP)をサポート
  • HVDCPにおけるDP/DNの手動制御
  • 旧来のSDP、DCP、CDP、DCDタイムアウトを検出するBC1.2機能を内蔵
  • 一般に普及している独自規格のチャージャ・タイプを検出するUSB機能を内蔵
  • 入力電流制限の自動設定
  • 適応型入力電流制限(AICL)を使用した入力電圧レギュレーション
  • 5.1V、1.5A OTGモードおよびBYPリバース・ブースト
  • 安全性
    • 充電安全タイマー
    • NTCサーミスタ・モニタによるJEITA準拠
    • サーマル・シャットダウン
  • すべての機能をピンで制御
    • STAT1ピン:充電ステータスを示す
    • STAT2ピン:異常およびチャージャ・タイプの検出が完了したことを示す
    • INOKBピン:入力電力が正常であることを示す
    • EXTSMピン:出荷モードを終了してシステムPORに移行
    • STBYピン:サスペンド・モードをサポート
    • THMピン:サーミスタを監視
  • 統合化された電力経路
  • Battery True-Disconnect FETを内蔵
  • INTBに対応したI2C
  • 2.85mm x 2.85mm、6 x 6 WLPパッケージ
MAX77789
USB Type-C検出機能を内蔵し、DRPとOTGに対応した入力電圧14V、出力電流3Aの1セル・チャージャ
MAX77789 Functional Diagram MAX77789 Pin Configuration MAX77789 Simplified Block Diagram MAX77789 Typical Application Circuit MAX77789 Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
MAX77787 新規設計に推奨 3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

eval board
MAX77789EVKIT

MAX77789評価用キット

機能と利点

  • MAX77789(シングル・セル・リチウムイオン・バッテリ用USB Type-C自律型チャージャ)を評価
  • 入力動作範囲:4.6V~13.4V
  • 最大3.15Aの充電電流をサポート
  • 5V、1.5A OTGモード、およびBYPリバース・ブーストを実証
  • JEITA準拠を検証するためのオンボードのサーミスタ・オプションを装備
  • USB Type-C電源検出およびシンク・デバイスを実証
  • スペクトラム拡散を実証
  • 工場出荷時モードの評価が簡単
  • MAXUSB_INTERFACE#でWindows PCと簡単に通信
  • オプションのソフトウェア制御のためのI2Cシリアル・インターフェースを駆動するGUIソフトウェア

製品詳細

MAX77789評価用キット(EVキット)は、組み立てが完了したテスト済みのプリント回路基板(PCB)です。MAX77789(I2Cで構成可能な3.15A USB Type-C®、WLPパッケージのスタンドアロン・チャージャ)の評価を目的としています。

MAX77789 EVキットには、IC評価用ボード、USB Micro-Bケーブル、MAXUSB_INTERFACE#ボードが同梱されています。MAXUSB_INTERFACE#ボードにより、このEVキットでWindows®ベースのグラフィカル・ユーザ・インターフェース(GUI)ソフトウェアを使用できるようになります。このソフトウェアは、MAX77789 のWebページ([ツールおよびシミュレーション]タブ)からダウンロードできます。このEVキットのソフトウェアを使用するには、Windows 7以降のWindowsオペレーティング・システムが必要です。

MAX77789EVKIT
MAX77789評価用キット
MAX77789EVKIT Evaluation Board MAX77789EVKIT Evaluation Board - Top View MAX77789EVKIT Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品