MAX6964

製造中

17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection

Space-Saving, 17-Output LED Driver with Active-Low RST, 240-Step PWM Brightness Control, and 2-Phase Blink

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.21
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 400kbps, 2-Wire Serial Interface, 5.5V Tolerant
  • 2V to 3.6V Operation
  • Overall 8-Bit PWM LED Intensity Control
    • Global 16-Step Intensity Control
    • Plus Individual 16-Step Intensity Controls
  • Two-Phase LED Blinking
  • High Port Output Current—Each Port 50mA (max)
  • Active-Low RST Input Clears the Serial Interface and Restores Power-Up Default State
  • Supports Hot Insertion
  • Outputs are 7V-Rated Open Drain
  • Low Standby Current (1.2µA (typ), 3.3µA (max))
  • Small 4mm x 4mm, 0.8mm High Thin QFN Package
  • -40°C to +125°C Temperature Range
MAX6964
17-Output LED Driver/GPO with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6964: Typical Application Circuit
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
Product 1
MAX7316 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、10ポートI/Oエキスパンダ
ディスプレイ・ドライバ用エレクトロニクス 3
MAX6965 製造中 9-Output LED Driver with Intensity Control and Hot-Insertion Protection
MAX6956 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポートLEDディスプレイドライバおよびI/Oエキスパンダ
MAX6957 製造中 4-Wire-Interfaced, 2.5V to 5.5V, 20-Port and 28-Port LED Display Driver and I/O Expander
バッテリ直結式LED/GPIOドライバ 10
MAX7315 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、8ポートI/Oエキスパンダ
MAX7312 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7311 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7314 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、18ポートGPIO
MAX7300 製造中 2線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートまたは28ポート、I/Oエキスパンダ
MAX7301 製造中 4線式インタフェース、2.5V~5.5V、20ポートおよび28ポートI/Oエキスパンダ
MAX7310 製造中 2線式インタフェース、リセット付き、8ビットI/Oポートエキスパンダ
MAX7313 製造中 LED輝度制御、割込み、およびホットスワップ保護付き、16ポートI/Oエキスパンダ
MAX7317 製造中 過電圧およびホットスワップ保護付き10ポートSPIインタフェースI/Oエキスパンダ
MAX7318 製造中 割込みおよびホットスワップ保護付き、2線式インタフェース、16ビット、I/Oポートエキスパンダ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX6964EVCMAXQUSB

Evaluation Kit for the MAX6964

機能と利点

  • Proven PCB Layout
  • Evaluates Four RGB and Five White LEDs
  • Independent Output Control of Each LED
  • Demonstrates Unique Single-Pin, One-of-Four 2-Wire Addressing
  • Demonstrates Relay Driving
  • PC Interface or User 2-Wire System Interface
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Software
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX6964 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount, 17-output LED driver/GPO controller printed-circuit board (PCB). The circuit uses a MAX6964 IC in a 24-pin QSOP package. The EV kit includes four RGB LEDs and five white LEDs that can be controlled simultaneously by the MAX6964. The EV kit demonstrates the MAX6964 IC's 8-bit PWM LED intensity control, two-phase LED blinking, reset, and unique single-pin, one-of-four I²C or 2-wire address features.

The MAX6964 EV kit also demonstrates the BLINK feature and includes a configurable oscillator circuit. The EV kit can also be reconfigured for evaluating a relay.

The MAX6964 EV kit provides PCB pads for the MAX6964 2-wire serial-interface signals. A CMAXQUSB interface board can be used to enable PC communication through the 2-wire serial interface. Windows® 98SE/2000/XP-compatible GUI software is provided to access the MAX6964 IC. The MAX6964 EV kit can also be interfaced directly to a user-provided 2-wire system.

Order the MAX6964EVCMAXQUSB+ for a complete PC-based evaluation of the MAX6964. Order the MAX6964EVKIT+ if you already have a CMAXQUSB interface board or do not require PC-based evaluation of the MAX6964.

Applications

  • Keypad Backlights
  • LCD Backlights
  • LED Status Indication
  • RGB LED Drivers

MAX6964EVKIT

Evaluation Kit for the MAX6964

機能と利点

  • Proven PCB Layout
  • Evaluates Four RGB and Five White LEDs
  • Independent Output Control of Each LED
  • Demonstrates Unique Single-Pin, One-of-Four 2-Wire Addressing
  • Demonstrates Relay Driving
  • PC Interface or User 2-Wire System Interface
  • Windows 98SE/2000/XP-Compatible Software
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX6964 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount, 17-output LED driver/GPO controller printed-circuit board (PCB). The circuit uses a MAX6964 IC in a 24-pin QSOP package. The EV kit includes four RGB LEDs and five white LEDs that can be controlled simultaneously by the MAX6964. The EV kit demonstrates the MAX6964 IC's 8-bit PWM LED intensity control, two-phase LED blinking, reset, and unique single-pin, one-of-four I²C or 2-wire address features.

The MAX6964 EV kit also demonstrates the BLINK feature and includes a configurable oscillator circuit. The EV kit can also be reconfigured for evaluating a relay.

The MAX6964 EV kit provides PCB pads for the MAX6964 2-wire serial-interface signals. A CMAXQUSB interface board can be used to enable PC communication through the 2-wire serial interface. Windows® 98SE/2000/XP-compatible GUI software is provided to access the MAX6964 IC. The MAX6964 EV kit can also be interfaced directly to a user-provided 2-wire system.

Order the MAX6964EVCMAXQUSB+ for a complete PC-based evaluation of the MAX6964. Order the MAX6964EVKIT+ if you already have a CMAXQUSB interface board or do not require PC-based evaluation of the MAX6964.

Applications

  • Keypad Backlights
  • LCD Backlights
  • LED Status Indication
  • RGB LED Drivers

MAX6964EVCMAXQUSB
Evaluation Kit for the MAX6964
MAX6964EVKIT
Evaluation Kit for the MAX6964

最新のディスカッション

max6964に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品