MAX5725
MAX5725
製造中超小型、8チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵
実装面積5.75mm2 WLPで提供される、機能豊富な8チャネルDACファミリ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.27
Viewing:
製品の詳細
- 8つの高精度DACチャネル
- 調整なしの12ビット精度
- バッファ電圧出力:±1 LSB INL
- 全動作条件での単調性を保証
- DAC単位で独立したモード設定
- 3つの選択可能な高精度リファレンス内蔵
- 2.048V、2.500V、または4.096V
- 出力バッファ内蔵
- 外部リファレンスによるレール・ツー・レール動作
- セトリング時間:4.5µs
- 出力によって2kΩ負荷を直接駆動
- パッケージ:小型20ピンTSSOP (6.5mm × 4.4mm)または超小型20ピンのウェハレベルパッケージ(WLP) (2.5mm × 2.3mm)
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 個別のVDDIO電源入力:1.8V~5.5V
- 高速50MHz SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP対応、4線式シリアルインタフェース
- プログラム可能なインタフェースウォッチドッグタイマ
- ゼロスケール/ミッドスケールDAC出力にピン選択可能なパワーオンリセット
- 非同期DAC制御用のアクティブローLDACおよびアクティブローCLR
- 3つの選択可能なパワーダウン出力インピーダンス
- 1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
8チャネル、低電力、8/10/12ビット、電圧出力デジタル-アナログコンバータ(DAC)のMAX5723/MAX5724/MAX5725は、出力バッファを備え、2.048V、2.500V、または4.096Vのいずれかを選択可能な3ppm/℃リファレンスを内蔵しています。MAX5723/MAX5724/MAX5725は、6mWの超低消費電力で、2.7V~5.5Vの広い電源電圧範囲を許容し、ほとんどの低電圧アプリケーションに適応しています。高精度の外部リファレンス入力によって、レール・ツー・レール動作が可能で、外部リファレンスに対しては100kΩ (typ)の負荷になります。
MAX5723/MAX5724/MAX5725は、最大50MHzのクロック速度で動作する、高速50MHz、4線式SPI/QSPI™/MICROWIRE/DSP対応のシリアルインタフェースを備えています。DAC出力は、バッファされ、チャネル当り250µA以下の低消費電流と±0.5mV (typ)の低オフセット誤差を備えています。パワーアップ時、MAX5723/MAX5724/MAX5725は、M/アクティブローZロジック入力のステータスに基づいてDAC出力をゼロまたはミッドスケールにリセットし、多種の制御アプリケーションを可能にする柔軟性を提供します。内部リファレンスは、初期はパワーダウンされ、外部リファレンスの使用が可能です。MAX5723/MAX5724/MAX5725は、ソフトウェアのLOADコマンドまたはハードウェアのロードDACロジック入力(アクティブローLDAC)を使用し、出力の同時更新が可能です。
MAX5723/MAX5724/MAX5725は、プログラム可能なウォッチドッグ機能を備えており、I/Oインタフェースのアクティビティと完全性を監視するためにイネーブルすることができます。
クリアロジック入力(アクティブローCLR)によって、CODEおよびDACレジスタの内容を非同期にクリアすることができ、DAC出力をプログラム可能なデフォルト値に同時設定します。MAX5723/MAX5724/MAX5725は、20ピンTSSOPおよび超小型20ピンのウェハレベルパッケージ(WLP)で提供され、-40℃~+125℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX5725AWP+ | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX5725AWP+T | 20-WLCSP-N/A | ||
MAX5725BAUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX5725BAUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX5725BAUP+ | 製造中 | |
MAX5725BAUP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 2 | ||
MAX5824 | 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵 | |
MAX5713 | 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 | |
単電源電圧出力D/Aコンバータ 4 | ||
MAX5825 | 製造中 | 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵 |
MAX5823 | 新規設計に推奨 | 超小型、オクタル(8回路)チャネル、8/10/12ビット、出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびI²Cインタフェース内蔵 |
MAX5715 | 製造中 | 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 |
MAX5714 | 製造中 | 超小型、クワッドチャネル、8/10/12ビット出力バッファ付きDAC、リファレンスおよびSPIインタフェース内蔵 |
ツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
IBISモデル 1
評価用キット
最新のディスカッション
max5725に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める