banner background image

汽车电池管理系统

电池管理系统(BMS)密切监视和管理多节电池串的充电状态和健康状态。准确监控电动汽车中大型高压电池包的每个电芯和整个电池包的参数变化,对于实现更大可用容量以及确保电动汽车运行的安全可靠至关重要。BMS的质量直接影响电动汽车每次充电的行驶里程数。我们的解决方案不仅能够充分提高电池的使用寿命,还有助于降低电动汽车的拥有成本。

ADI公司为有线和无线BMS提供完整的系统级解决方案,以及用于设计和开发的软件和工具。

 

价值和优势

我们的有线无线BMS系统级解决方案不仅包括硬件,还包括全新的无线协议栈,支持无线软件更新,并获得了高标准的汽车网络安全认证(ISO 21434 CAL-4)。这些BMS解决方案利用精密电压和电流测量、边缘处理、嵌入式软件和强大的连接能力,可提高车辆续航里程、电池能量密度和充电容量,实现更高效的电池生命周期管理并获取更有价值的数据洞察。

ADI无线BMS (wBMS)解决方案减少了传统线束的机械挑战、故障点和成本,而且不会影响精度、性能或安全性。这些解决方案采用模块组合,为电池包设计提供了更大的灵活性,使原始设备制造商能够利用机器人制造能力来扩大电动汽车生产规模。这些解决方案通过了高标准汽车网络安全认证(ISO 21434 CAL4),不仅可以大幅提高每个电芯的能源利用率,而且还支持使用零钴电池化学材料,有助于实现可持续发展目标。我们的wBMS方便快速拆卸电池包进行维修,并有助于无缝过渡到电池梯次利用阶段。

ADI公司的产品受一整套RF设计和开发资源的支持,包括免费设计工具、FMC快速原型开发平台、Circuits from the Lab®参考设计和EngineerZone®中文技术论坛。我们致力于为客户提供出色的长期支持和服务,以获得积极、成功的合作体验。我们很高兴能够带来创新的解决方案,帮助您一起构建更智能、更紧密互联的世界。我们力求尽可能提供先进、完整的系统解决方案。这些解决方案可采用参考设计、单芯片功能、多芯片分区、模块形式和/或软件算法的组合。我们的目标是不断推出杰出的解决方案,助力客户解决棘手的难题,增添与众不同的产品功能并创造增值,将具有竞争优势的产品快速推向市场。

thumbsupImg Benefits

提高电动汽车电池的性能、可靠性和生命周期价值

thumbsupImg Benefits

加速产品上市,支持多种电池化学组成

thumbsupImg Benefits

提供准确的电池生命周期数据洞察

carousel title icon

解决方案资源

信号链

(1)

单击下图中的某一器件

BMS生态系统

协议评估
Intrepid Control Systems Logo
天线开发
AMO AMOTECH Logo
JOHANSON TECHNOLOGY Logo
Pulse Logo
闪存编程
LAUTERBACH DEVELOPMENT TOOLS Logo
PE micro Logo
ProMik Logo
SMH Technologies Logo
售后服务设备
MIDTRONICS Logo

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助