banner background image

电气化和动力总成决方案

ADI公司与客户密切合作,重新定义电动汽车生态系统如何为电动汽车(EV)车主创造和提供更大的价值。我们的突破性创新涉及电动汽车电池化成和测试解决方案、电池管理系统、替代动力系统类型、功能安全和各种车辆电气化子系统。

探索应用领域 电气化和动力总成决方案

  • 汽车电池管理系统 right arrow
  • 电动动力总成解决方案 right arrow
汽车电池管理系统

汽车电池管理系统

有线和无线BMS解决方案,包括软件驱动程序以及设计和开发工具。

image
电动动力总成解决方案

电动动力总成解决方案

车载充电器、牵引逆变器和高压(HV)至低压(LV) DC/DC转换器解决方案。

image
汽车电池管理系统
Arrow image
image
汽车电池管理系统

有线和无线BMS解决方案,包括软件驱动程序以及设计和开发工具。

引领汽车电气化的智能边缘技术

我们正在与电动汽车价值链中的多家原始设备制造商、电池制造商和其他利益相关者合作,共同构建电动汽车子系统的信息生态系统。

我们正将ADI Recharge™产品组合整合到三个平台领域,分别对应于我们与生态系统中的能源进行互动的方式:能源管理、电力转换和能源存储。我们努力让系统变得更小巧、更轻盈、更高效,同时不影响性能。

我们的解决方案涵盖电池管理、高压隔离、电池化成和测试、位置速度检测和电流检测等多个方面,可以有效延长电动汽车的续航里程、提高电动汽车电池的使用寿命价值、提升电驱动效率和缩短充电时间。


Transforming EV Batteries into Technologically Advanced Assets by Enabling Insights at The Intelligent Edge of the Battery Pack

rendering of an electric vehicle's drive train 1234567891011121314
1

车载充电器

能够以快速、高效和稳定的方式对电动车辆充电是继续快速采用电动车辆的必要条件。ADI在数据隔离、隔离式栅极驱动器、电流检测和相关构建模块领域为我们的OBC客户提供无与伦比的技术。

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助