ADBMS6832M

推荐新设计使用

18通道或16通道多节电池监控器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 最多可测量 18 (ADBMS6832) 或 16 (ADBMS6833) 个串联电池单元
  • 最大寿命 TME:±每节电池为 3.3V 时,为 1.8mV(–40°C 至 +125°C)
  • 同时连续测量电池电压
  • 可配置的集成低通滤波
  • 用于高压电池组的可堆叠架构
  • 内置式 isoSPI
    • 2Mbps 隔离式串行通信
    • 使用一根双绞线,每段最长 20 米
    • 低 EMI 易感性和辐射
    • 双向断线保护
    • 电容器或变压器耦合
  • 可热插拔,无需外部保护
  • 无源单元平衡,每通道高达 300mA,具有可编程 PWM
  • 12 个通用模拟输入或 10 个数字 I/O
    • 温度或其他传感器输入
    • 可配置为 I2C 或 SPI 控制器
  • 可在关机状态下进行电池和温度监控
  • 休眠方式电源电流为 4μA
  • 对母线的规定
  • 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
ADBMS6832M
18通道或16通道多节电池监控器
ADBMS6832/ADBMS6833 Application Circuit ADBMS6832  Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

近期浏览