ADBMS6833M
推荐新设计使用18通道或16通道多节电池监控器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 最多可测量 18 (ADBMS6832) 或 16 (ADBMS6833) 个串联电池单元
- 最大寿命 TME:±每节电池为 3.3V 时,为 1.8mV(–40°C 至 +125°C)
- 同时连续测量电池电压
- 可配置的集成低通滤波
- 用于高压电池组的可堆叠架构
- 内置式 isoSPI
- 2Mbps 隔离式串行通信
- 使用一根双绞线,每段最长 20 米
- 低 EMI 易感性和辐射
- 双向断线保护
- 电容器或变压器耦合
- 可热插拔,无需外部保护
- 无源单元平衡,每通道高达 300mA,具有可编程 PWM
- 12 个通用模拟输入或 10 个数字 I/O
- 温度或其他传感器输入
- 可配置为 I2C 或 SPI 控制器
- 可在关机状态下进行电池和温度监控
- 休眠方式电源电流为 4μA
- 对母线的规定
- 通过 AEC-Q100 汽车应用认证
ADBMS6832/ADBMS6833 均为多单元电池组监控器,可测量串联电芯,在整个温度范围内,使用寿命总测量误差(TME)小于2mV。ADBMS6832和ADBMS6833分别可测量多达18个和16个串联电芯。ADBMS6832/ADBMS6833的测量输入范围为−2 V至+5.5V,适合大多数电池化学应用,并可测量母线电压。为绕过母线而不指定任何测量通道做出了规定。
可以使用两个单独的模数转换器(ADC)同时和冗余地测量所有电池,这些ADC具有4.096MHz高采样速率,可减少外部模拟滤波,并获得无混叠测量结果。后续可编程无限脉冲响应(IIR)滤波器可以实现更高的降噪效果。可将多个ADBMS6832/ADBMS6833串联,以便同时监测更长串的高压电池组。每个ADBMS6832/ADBMS6833都有一个隔离式串行端口接口(isoSPI™),用于进行不受RF干扰的远距离高速通信。多个器件以菊花链形式与主机处理器相连。该菊花链可双向操作,即使通信路径出错,也能确保通信完整性。
ADBMS6832/ADBMS6833可由电池组供电,或由隔离式电源供电。其中包括具有独立脉冲宽度调制(PWM)占空比控制的无源平衡和每节电池高达300mA的放电电流。其他特性包括一个板载5V稳压器、多达10个GPIO和休眠模式,电流消耗降至4μA。
应用
- 电动和混合动力汽车
- 备用电池系统
- 电网储能
参考资料
数据手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADBMS6833MWCCSZ | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6833MWCCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6833MWFSCCSZ | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) | ||
ADBMS6833MWFSCCSZ-RL | 64-lead LFCSP-CS (Side Solderable) (9 mm x 9 mm x 0,75 mm) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 27, 2024 - 24_0016 ADBMS6832M/ADBMS6833M Additional Probe Site Qualification |
||
ADBMS6833MWCCSZ | ||
ADBMS6833MWCCSZ-RL | 量产 | |
4月 9, 2024 - 24_0016 ADBMS6832M/ADBMS6833M Additional Probe Site Qualification |
||
ADBMS6833MWFSCCSZ | ||
ADBMS6833MWFSCCSZ-RL | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 adbms6833m的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论