概览
优势和特点
基于状态的工业有线监控 (CbM) 套件使用户能够:
- 快速将有线解决方案部署到机器或测试设置
- 评估用于振动监控的 ADI MEMS 传感器技术。
- 适合用作许多 MEMs 传感器 SPI 至 RS-485 接口的灵活扩展器
- 评估用于工业有线检测的 ADI 接口和 iCoupler® 技术
产品详情
Pioneer 1 - 基于状态的有线监控 (CbM) 评估平台,为 ADcmXL3021 三轴振动传感器提供了工业有线链路解决方案。该平台提供了完整的即插即用解决方案,实现了在恶劣的工业环境中,通过数米的线缆在 RS-485 接口的网络上运行 ADcmXL3021。 该系统解决方案结合了硬件、固件(嵌入式 ADcmXL3021)和 PC 软件,可以快速部署和评估三轴振动监控解决方案。该硬件解决方案还适合用作 ADI 公司 MEMs 产品系列中许多设备的 SPI 至 RS-485 接口的灵活扩展器。
解决方案概述
基于状态的监控硬件信号链由一个三轴 ADcmXL3021 加速计和一个 hirose flex PCB 连接器组成。 带有 SPI 和中断输出的 ADcmXL3021 hi-rose 连接器与接口 PCB 连接 ,通过数米的线缆连接到远程主控制器板将 SPI 转换为 RS-485 接口物理层。可以使用隔离型或非隔离型的接口 PCB 实现 SPI 到 RS-485 接口物理层的转换,这些接口 PCB 包含 iCoupler® 隔离技术(ADuM5401/ADuM110N0)和 RS-485/422 收发器(ADM4168E/ADM3066E)。 该解决方案通过一根标准线缆将电源和数据结合在一起,从而降低了远程 MEMs 传感器节点的线缆和连接器成本。专用的软件 GUI 可以实现 ADcmXL3021 套件的简单配置,并可以通过长线缆捕获振动数据。GUI 软件可将数据可视化为原始时域或 FFT 波形。
有两个评估套件。以下是 EV-CbM-Pioneer1-1Z 演示套件的一部分:
- 主接口控制器板 DEMO-CbM-Master-Z。
- 低复杂度非隔离型从属传感器接口板 DEMO-CbM-Slave3-Z。
- 低复杂度隔离型从属传感器接口板 DEMO-CbM-Slave2-Z。
- 2m RJ50 线缆(194612-02)和 10m RJ50 线缆(194612-10)
- 交流/直流电源 - EU/UK/US/AU
以下是 EV-CbM-Pioneer1-2Z 演示套件的一部分:
- 所有 EV-CbM-Pioneer1-1Z 演示套件内容
- ADcmXL3021BMLZ 14 引脚模块。
- Cypress SuperSpeed Explorer 套件(CYUSB3KIT-003) 和 USB 3.0 数据线。
文档
-
Wired CbM Evaluation Platform Wiki User Guide2020/4/16WIKI
-
ADI状态监控和机器人运动控制的完整系统级解决方案,加快用户智能制造布局2021/11/11
-
状态监控解决方案可加速实现工业4.02020/7/1